(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยแม้ในขณะเปียก
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิภายใน | ฟังก์ชั่นป้องกันน้ำหยดและกันน้ำ | ป้องกันหยดน้ำ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -30 to 250 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 30×245×20 | สี | เงิน | JAN Code | 002553 |
พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่านกระดุมอัลคาไล LR44 จำนวน 1 ก้อน | มวล(ก.) | 37 | คุณสมบัติ | สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยแม้ในขณะเปียก |
สเปค | ป้องกันหยดน้ำ IPx2, ตั้งสัญญาณเตือนอุณหภูมิ , ฝาครอบนิรภัย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน O-207SV ในชุด เครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับการทำอาหารแบบกันน้ำหยด สีเงิน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง