1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอก ดอกเอ็นมิลล์ ตัน คาร์ไบด์ 2 ร่อง (รหัสสินค้า)

ดอก ดอกเอ็นมิลล์ ตัน คาร์ไบด์ 2 ร่อง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไนแอการา ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ , การ การเคลือบผิว ไมโครชิล ด์ , ใช้ วัสดุ คาร์ไบด์ ระดับไฮเอน ด์ วัสดุ รับการกลั่น AlTiN

รหัสสินค้า
CB230M46382
CB230M46386
CB230M46388
CB230M46390
CB230M46392
CB230M46396
CB230M46400
CB230M46402
CB230M46404
CB230M46406
CB230M46408
CB230M46410
CB230M47922
CB230M47926
CB230M47928
CB230M47930
CB230M47932
CB230M47936
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย
(มิลลิเมตร)

฿ 999,999,999.00

NGT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 2145144

฿ 999,999,999.00

NGT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 2.5165165

฿ 999,999,999.00

NGT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 3195166

฿ 999,999,999.00

NGT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 3.5196487

฿ 999,999,999.00

NGT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 4206488

฿ 999,999,999.00

NGT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 522731010

฿ 999,999,999.00

NGT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 625741212

฿ 999,999,999.00

NGT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 732841414

฿ 999,999,999.00

NGT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 832931616

฿ 999,999,999.00

NGT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 9381001818

฿ 999,999,999.00

NGT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 10381002020

฿ 999,999,999.00

NGT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 12.5381012525

฿ 999,999,999.00

NGT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 265144

฿ 999,999,999.00

NGT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 4106488

฿ 999,999,999.00

NGT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 510731010

฿ 999,999,999.00

NGT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 612741212

฿ 999,999,999.00

NGT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 816931616

฿ 999,999,999.00

NGT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 10191002020

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รู วัสดุชิ้นงาน สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม / ทองแดง จำนวนร่อง(แผ่น) 2
การเคลือบผิว Altin การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove มือจับ ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง h6 ดิน
คุณสมบัติ ไนแอการา ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ , การ การเคลือบผิว ไมโครชิล ด์ , ใช้ วัสดุ คาร์ไบด์ ระดับสูงพิเศษ AlTiN ที่ซับซ้อน ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย +0 / -0.050 มุม ความเผื่อ R +0 / -0.025
วัสดุชิ้นงาน อื่น ๆ ที่รองรับ เหล็กกล้า, พลาสติก, อินโคเนล เหล็กกล้าเครื่องมือ (กระบวนการอบอ่อน) ใช้ เอนกประสงค์ / เอนกประสงค์ การบิดเป็นเกลียว แรงบิดด้านขวา
มุมเอียงของฟันเกลียว (θ) 30 °