1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ดอก ดอกเอ็นมิลล์ ตัน คาร์ไบด์ เคลือบเพชร CVD (รหัสสินค้า)

ดอก ดอกเอ็นมิลล์ ตัน คาร์ไบด์ เคลือบเพชร CVD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์
· ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด:+/- 0.025
· ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ก้าน:ISO h6

รหัสสินค้า
DIAB230M77267
DIAB230M77269
DIAB230M77271
DIAB430M77283
DIAB430M77285
DIAB430M77286
DIAB430M77287
DIAB430M77288
DIAB430M77289
DIAB430M77290
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(แผ่น)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย
(มิลลิเมตร)

฿ 999,999,999.00

NGT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 0.5424531

฿ 999,999,999.00

NGT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 1.51524533

฿ 999,999,999.00

NGT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 32026466

฿ 999,999,999.00

NGT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 0.5444531

฿ 999,999,999.00

NGT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 1.51544533

฿ 999,999,999.00

NGT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 21545544

฿ 999,999,999.00

NGT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 32046466

฿ 999,999,999.00

NGT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 42046488

฿ 999,999,999.00

NGT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 5254631010

฿ 999,999,999.00

NGT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 6304761212

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รู วัสดุชิ้นงาน ทองแดง / สีทา, น้ำมันชักเงา การเคลือบผิว เสื้อเพชร
การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove คุณสมบัติ ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย +/-0.025
ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ISO h6 วัสดุชิ้นงาน อื่น ๆ ที่รองรับ วัสดุ คอมเพล็กซ์ คาร์บอน ไฟเบอร์พลาสติก เสริมแรง อะลูมิเนียม Shore A สูง เซรามิก สีเขียวแมกนีเซียม งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน การบิดเป็นเกลียว แรงบิดด้านขวา
มุมเอียงของฟันเกลียว (θ) 30 °