1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องวัดระดับน้ำ มาสเตอร์

DSW1 LEVEL MASTER

เครื่องวัดระดับน้ำ มาสเตอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 47,906.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สำหรับการจัดการ เครื่องวัดระดับน้ำ ของ เครื่องมือกล/ เครื่องจักรประกอบที่ งานละเอียด
· เครื่องวัดระดับน้ำ การตรวจจับพร้อมกัน 2 แกน
·แจ้งเตือนเมื่อเสร็จสิ้นการปรับระดับด้วย LED และเสียงกริ่ง
·ใช้ เซนเซอร์ ตรวจจับ เครื่องวัดระดับน้ำ แสง
·การตรวจจับพร้อมกัน 2 แกนช่วยลดต้นทุนและเวลาในการตรวจสอบได้อย่างมากเมื่อเทียบกับงานปรับระดับทั่วไปที่ใช้ 2 ระดับ

รหัสสินค้า
LVM-01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 47,906.91

DSW1 LEVEL MASTER 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์วัด คลองเลื่อย เนื้อหา ตัวหลัก, แบตเตอรี่, คู่มือการใช้งาน, ใบรับประกัน, รายงานการตรวจสอบ, ตัวเรือนอะลูมิเนียมโดยเฉพาะ มวล(ก.) 985
คุณสมบัติ เครื่องวัดระดับน้ำ การตรวจจับพร้อมกัน 2 แกนแจ้งเตือนเมื่อเสร็จสิ้นการปรับระดับด้วย LED และเสียงกริ่งใช้ เซนเซอร์ ตรวจจับ เครื่องวัดระดับน้ำ แสง แบตเตอรี่ ถ่านอัลคาไลน์ LR03 (ขนาด AAA) x 4 ค่า อ่านขั้นต่ำ 0.01 มม. / 1 ม
ปิด พาวเวอร์ซัพพลาย อัตโนมัติ อุปกรณ์แหล่งจ่าย 30 นาทีหลังจาก ON อุปกรณ์แหล่งจ่าย ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน 0 ° C-40 ° C (แนะนำให้ใช้ 20 ° C ± 5 ° C) อายุแบตเตอรี่ ใช้งานต่อเนื่อง 50 ชั่วโมง
ขนาด(มิลลิเมตร) Ф109XH46

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LVM-01 ในชุด เครื่องวัดระดับน้ำ มาสเตอร์