1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวจับ Mega Micro Chuck (รหัสสินค้า)

หัวจับ Mega Micro Chuck
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,450.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·บรรลุ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มีความแม่นยำสูงร่วมกับลูกใหม่ขนาดใหญ่

รหัสสินค้า
SST14-MEGA6S-160
ST10-MEGA3S-120
ST12-MEGA4S-130
ST12-MEGA4S-160
ST14-MEGA6S-160
ST14-MEGA6S-200
ST16-MEGA8S-160
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางใบมีดลบคมที่ยึดได้
(มิลลิเมตร)
ประเภท ผลิตภัณฑ์ φD1
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
รองรับการใช้งาน คอลเลท ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่าศูนย์กลางจับสูงสุด
(มิลลิเมตร)
φD
(มิลลิเมตร)
ก้าน / ก้าน อุปกรณ์เสริม มวล
(ก.)
คุณสมบัติ G H1
(มิลลิเมตร)
H2
(มิลลิเมตร)

฿ 18,001.00

DSW1 MEGA MICRO CHUCK 1 ชิ้น 7 วัน 0.45 to 6.05คลองเลื่อย ชนิดก้านตรง14160NBC6S-□ST14-MEGA6S-1606.0514ST14ไมโครคอลเล็ต (NBC64S-3, 4, 5, 6), ประแจเลื่อน (MGR14), กล่องชุดพิเศษ, น็อต-ตัวเครื่อง: ST14-MEGA6S-160 (MGN6S พร้อมน็อต), ไมโครคอลเล็ต: NBC6S-3, 4, 5 และ 6 (4 ชิ้น: 3, 4, 5, 6), ประแจขนาดใหญ่: MGR14 เฉพาะกล่องชุดM7 P0.7528.549

฿ 4,450.50

DSW1 MEGA MICRO CHUCK 1 ชิ้น 3 วัน 0.45 to 3.25-10120NBC3S-□-3.2510ST10-60การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร งานละเอียด สามารถใช้ร่วมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้M4 P0.72238

฿ 4,450.50

MEGA MICRO CHUCK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.45 to 4.05-12130NBC4S-□-4.0512ST12-110การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร งานละเอียด สามารถใช้ร่วมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้M5 P0.826.547

฿ 4,661.58

DSW1 MEGA MICRO CHUCK 1 ชิ้น 5 วัน 0.45 to 4.05-12160NBC4S-□-4.0512ST12-130การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร งานละเอียด สามารถใช้ร่วมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้M5 P0.826.547

฿ 4,661.58

DSW1 MEGA MICRO CHUCK 1 ชิ้น 3 วัน 0.45 to 6.05-14160NBC6S-□-6.0514ST14-180การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร งานละเอียด สามารถใช้ร่วมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้M7 P0.7528.549

฿ 4,914.85

DSW1 MEGA MICRO CHUCK 1 ชิ้น 3 วัน 0.45 to 6.05-14200NBC6S-□-6.0514ST14-210การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร งานละเอียด สามารถใช้ร่วมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้M7 P0.7528.549

฿ 5,168.13

DSW1 MEGA MICRO CHUCK 1 ชิ้น 5 วัน 2.95 to 8.05-16160NBC8S-□-8.0518ST16-230การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร งานละเอียด สามารถใช้ร่วมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้M9 P0.753150.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก เครื่องจักรผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก) ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร