(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· นอกจากความแม่นยำสูงและการใช้งานทั่วไปแล้วยังสามารถขึ้นรูปด้วยความเร็วสูง
· Baby Chuck ใหม่ ซีรี่ส์การหมุนด้วยความเร็วสูงด้วยผลลัพธ์ที่พิสูจน์แล้ว
รหัสสินค้า |
---|
BBT50-MEGA10N-90 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทแกนหมุน | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีดลบคมที่ยึดได้ (มิลลิเมตร) | ความยาวของโฮลเดอร์ L (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้สูงสุด (ขั้นต่ำ - 1) | φd (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | รองรับการใช้งาน น๊อตตัวเมีย | รองรับการใช้งาน คอลเลท | จำนวนการปรับ ใบมีดลบคม H (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางจับสูงสุด (มิลลิเมตร) | φD (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | เลขบวกใหญ่ BT | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,661.09 ฿ 16,011.54 | DSW TOOLING TOOLS BT SHANK | 1 ชิ้น | 19 วัน | BT50 | 1.5 to 10 | 90 | 20000 | 1.5 to 10 | 90 | MGN10 | NBC10-□ | 38 to 48 | 42 | 10 | 30 | 3900 | BBT50 | ระบบ จำกัด ประกอบด้วยใบหน้าและปลายเรียวใบหน้าในขณะนี้เป็นชุดมาตรฐานกว้างของ chucks ด้ามจับ |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | เครื่องจักรผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก) | ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BBT50-MEGA10N-90 ในชุด Mega Baby Chuck ใหม่ (พนัก หัวจับ สองระนาบสำหรับการหมุนด้วยความเร็วสูง)
รหัสสินค้า |
---|
BBT30-MEGA10N-90 |
BBT30-MEGA13N-105 |
BBT30-MEGA13N-60 |
BBT50-MEGA13N-120 |
BBT50-MEGA16N-90 |
BBT50-MEGA20N-120 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทแกนหมุน | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีดลบคมที่ยึดได้ (มิลลิเมตร) | ความยาวของโฮลเดอร์ L (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้สูงสุด (ขั้นต่ำ - 1) | φd (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | รองรับการใช้งาน น๊อตตัวเมีย | รองรับการใช้งาน คอลเลท | จำนวนการปรับ ใบมีดลบคม H (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางจับสูงสุด (มิลลิเมตร) | φD (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | เลขบวกใหญ่ BT | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,062.03 | 1 ชิ้น | 7 วัน | BT30 | 1.5 to 10 | 90 | 50000 | 1.5 to 10 | 90 | MGN10 | NBC10-□ | 38 to 48 | 64 | 10 | 30 | 680 | BBT30 | หัวจับ นอกจาก งานละเอียด และประโยชน์ใช้สอยแล้วยังสามารถใช้ในกระบวนการความเร็วสูงได้อีกด้วย | ||
฿ 13,273.11 | 1 ชิ้น | 7 วัน | BT30 | 2.5 to 13 | 105 | 50000 | 2.5 to 13 | 105 | MGN13 | NBC13-□ | 44 to 63 | 79 | 13 | 35 | 870 | BBT30 | หัวจับ นอกจาก งานละเอียด และประโยชน์ใช้สอยแล้วยังสามารถใช้ในกระบวนการความเร็วสูงได้อีกด้วย | ||
฿ 13,062.03 | 1 ชิ้น | 7 วัน | BT30 | 2.5 to 13 | 60 | 50000 | 2.5 to 13 | 60 | MGN13 | NBC13-□ | 44 to 63 | 34 | 13 | 35 | 570 | BBT30 | หัวจับ นอกจาก งานละเอียด และประโยชน์ใช้สอยแล้วยังสามารถใช้ในกระบวนการความเร็วสูงได้อีกด้วย | ||
฿ 18,666.11 | 1 ชิ้น | 19 วัน | BT50 | 2.5 to 13 | 120 | 20000 | 2.5 to 13 | 120 | MGN13 | NBC13-□ | 44 to 63 | 67 | 13 | 35 | 4200 | BBT50 | ระบบ จำกัด ประกอบด้วยใบหน้าและปลายเรียวใบหน้าในขณะนี้เป็นชุดมาตรฐานกว้างของ chucks ด้ามจับ | ||
฿ 19,496.37 | 1 ชิ้น | 19 วัน | BT50 | 2.5 to 20 | 90 | 20000 | 2.5 to 20 | 90 | MGN16 | NBC16-□ | 48 to 68 | 42 | 16 | 42 | 4200 | BBT50 | ระบบ จำกัด ประกอบด้วยใบหน้าและปลายเรียวใบหน้าในขณะนี้เป็นชุดมาตรฐานกว้างของ chucks ด้ามจับ | ||
฿ 21,112.74 | 1 ชิ้น | 3 วัน | BT50 | 2.5 to 20 | 120 | 20000 | 2.5 to 20 | 120 | MGN20 | NBC20-□ | 51 to 68 | 72 | 20 | 46 | 4500 | BBT50 | ระบบ จำกัด ประกอบด้วยใบหน้าและปลายเรียวใบหน้าในขณะนี้เป็นชุดมาตรฐานกว้างของ chucks ด้ามจับ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง