(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· นอกจากความแม่นยำสูงและการใช้งานทั่วไปแล้วยังสามารถขึ้นรูปด้วยความเร็วสูง
· Baby Chuck ใหม่ ซีรี่ส์การหมุนด้วยความเร็วสูงด้วยผลลัพธ์ที่พิสูจน์แล้ว
รหัสสินค้า |
---|
BBT30-MEGA6N-75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทแกนหมุน | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีดลบคมที่ยึดได้ (มิลลิเมตร) | ความยาวของโฮลเดอร์ L (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้สูงสุด (ขั้นต่ำ - 1) | φd (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | รองรับการใช้งาน น๊อตตัวเมีย | รองรับการใช้งาน คอลเลท | จำนวนการปรับ ใบมีดลบคม H (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางจับสูงสุด (มิลลิเมตร) | φD (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | เลขบวกใหญ่ BT | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,386.62 | DSW1 MEGA NEW BABY CHUCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | BT30 | 0.25 to 6 | 75 | 50000 | 0.25 to 6 | 75 | MGN 6 | NBC 6- □ | 23 to 43 | 47 | 6 | 20 | 500 | BBT30 | หัวจับ นอกจาก งานละเอียด และประโยชน์ใช้สอยแล้วยังสามารถใช้ในกระบวนการความเร็วสูงได้อีกด้วย |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | เครื่องจักรผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก) | ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BBT30-MEGA6N-75 ในชุด Mega Baby Chuck ใหม่ (พนัก หัวจับ สองระนาบสำหรับการหมุนด้วยความเร็วสูง)
รหัสสินค้า |
---|
BBT30-MEGA10N-90 |
BBT30-MEGA13N-105 |
BBT30-MEGA13N-60 |
BBT30-MEGA6N-90 |
BBT30-MEGA8N-120 |
BBT30-MEGA8N-60 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทแกนหมุน | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีดลบคมที่ยึดได้ (มิลลิเมตร) | ความยาวของโฮลเดอร์ L (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้สูงสุด (ขั้นต่ำ - 1) | φd (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | รองรับการใช้งาน น๊อตตัวเมีย | รองรับการใช้งาน คอลเลท | จำนวนการปรับ ใบมีดลบคม H (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางจับสูงสุด (มิลลิเมตร) | φD (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | เลขบวกใหญ่ BT | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,062.03 | 1 ชิ้น | 7 วัน | BT30 | 1.5 to 10 | 90 | 50000 | 1.5 to 10 | 90 | MGN10 | NBC10-□ | 38 to 48 | 64 | 10 | 30 | 680 | BBT30 | หัวจับ นอกจาก งานละเอียด และประโยชน์ใช้สอยแล้วยังสามารถใช้ในกระบวนการความเร็วสูงได้อีกด้วย | ||
฿ 13,273.11 | 1 ชิ้น | 7 วัน | BT30 | 2.5 to 13 | 105 | 50000 | 2.5 to 13 | 105 | MGN13 | NBC13-□ | 44 to 63 | 79 | 13 | 35 | 870 | BBT30 | หัวจับ นอกจาก งานละเอียด และประโยชน์ใช้สอยแล้วยังสามารถใช้ในกระบวนการความเร็วสูงได้อีกด้วย | ||
฿ 13,062.03 | 1 ชิ้น | 7 วัน | BT30 | 2.5 to 13 | 60 | 50000 | 2.5 to 13 | 60 | MGN13 | NBC13-□ | 44 to 63 | 34 | 13 | 35 | 570 | BBT30 | หัวจับ นอกจาก งานละเอียด และประโยชน์ใช้สอยแล้วยังสามารถใช้ในกระบวนการความเร็วสูงได้อีกด้วย | ||
฿ 12,597.69 | 1 ชิ้น | 7 วัน | BT30 | 0.25 to 6 | 90 | 50000 | 0.25 to 6 | 90 | MGN 6 | NBC 6- □ | 23 to 43 | 62 | 6 | 20 | 530 | BBT30 | หัวจับ นอกจาก งานละเอียด และประโยชน์ใช้สอยแล้วยังสามารถใช้ในกระบวนการความเร็วสูงได้อีกด้วย | ||
฿ 13,441.96 | 1 ชิ้น | 7 วัน | BT30 | 0.5 to 8 | 120 | 50000 | 0.5 to 8 | 120 | MGN 8 | NBC 8- □ | 26 to 45 | 92 | 8 | 25 | 720 | BBT30 | หัวจับ นอกจาก งานละเอียด และประโยชน์ใช้สอยแล้วยังสามารถใช้ในกระบวนการความเร็วสูงได้อีกด้วย | ||
฿ 12,597.69 | 1 ชิ้น | 7 วัน | BT30 | 0.5 to 8 | 60 | 50000 | 0.5 to 8 | 60 | MGN 8 | NBC 8- □ | 26 to 45 | 34 | 8 | 25 | 510 | BBT30 | หัวจับ นอกจาก งานละเอียด และประโยชน์ใช้สอยแล้วยังสามารถใช้ในกระบวนการความเร็วสูงได้อีกด้วย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง