1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Mega Baby Chuck ใหม่ (พนัก หัวจับ สองระนาบสำหรับการหมุนด้วยความเร็วสูง) (รหัสสินค้า)

DSW1 MEGA NEW BABY CHUCK

Mega Baby Chuck ใหม่ (พนัก หัวจับ สองระนาบสำหรับการหมุนด้วยความเร็วสูง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,763.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· นอกจากความแม่นยำสูงและการใช้งานทั่วไปแล้วยังสามารถขึ้นรูปด้วยความเร็วสูง
· Baby Chuck ใหม่ ซีรี่ส์การหมุนด้วยความเร็วสูงด้วยผลลัพธ์ที่พิสูจน์แล้ว

 

รหัสสินค้า
BBT30-MEGA6N-105
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทแกนหมุน เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีดลบคมที่ยึดได้
(มิลลิเมตร)
ความยาวของโฮลเดอร์ L
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้สูงสุด
(ขั้นต่ำ - 1)
φd
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
รองรับการใช้งาน น๊อตตัวเมีย รองรับการใช้งาน คอลเลท จำนวนการปรับ ใบมีดลบคม H
(มิลลิเมตร)
L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางจับสูงสุด
(มิลลิเมตร)
φD
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
เลขบวกใหญ่ BT คุณสมบัติ

฿ 12,597.69

DSW1 MEGA NEW BABY CHUCK 1 ชิ้น 7 วัน BT300.25 to 6105500000.25 to 6105MGN 6NBC 6- □23 to 4377620560BBT30หัวจับ นอกจาก งานละเอียด และประโยชน์ใช้สอยแล้วยังสามารถใช้ในกระบวนการความเร็วสูงได้อีกด้วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก เครื่องจักรผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก) ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BBT30-MEGA6N-105 ในชุด Mega Baby Chuck ใหม่ (พนัก หัวจับ สองระนาบสำหรับการหมุนด้วยความเร็วสูง)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
BBT30-MEGA10N-90
BBT30-MEGA13N-105
BBT30-MEGA13N-60
BBT30-MEGA6N-75
BBT30-MEGA6N-90
BBT30-MEGA8N-120
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทแกนหมุน เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีดลบคมที่ยึดได้
(มิลลิเมตร)
ความยาวของโฮลเดอร์ L
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้สูงสุด
(ขั้นต่ำ - 1)
φd
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
รองรับการใช้งาน น๊อตตัวเมีย รองรับการใช้งาน คอลเลท จำนวนการปรับ ใบมีดลบคม H
(มิลลิเมตร)
L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางจับสูงสุด
(มิลลิเมตร)
φD
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
เลขบวกใหญ่ BT คุณสมบัติ

฿ 13,062.03

1 ชิ้น 7 วัน BT301.5 to 1090500001.5 to 1090MGN10NBC10-□38 to 48641030680BBT30หัวจับ นอกจาก งานละเอียด และประโยชน์ใช้สอยแล้วยังสามารถใช้ในกระบวนการความเร็วสูงได้อีกด้วย

฿ 13,273.11

1 ชิ้น 7 วัน BT302.5 to 13105500002.5 to 13105MGN13NBC13-□44 to 63791335870BBT30หัวจับ นอกจาก งานละเอียด และประโยชน์ใช้สอยแล้วยังสามารถใช้ในกระบวนการความเร็วสูงได้อีกด้วย

฿ 13,062.03

1 ชิ้น 7 วัน BT302.5 to 1360500002.5 to 1360MGN13NBC13-□44 to 63341335570BBT30หัวจับ นอกจาก งานละเอียด และประโยชน์ใช้สอยแล้วยังสามารถใช้ในกระบวนการความเร็วสูงได้อีกด้วย

฿ 12,386.62

1 ชิ้น 7 วัน BT300.25 to 675500000.25 to 675MGN 6NBC 6- □23 to 4347620500BBT30หัวจับ นอกจาก งานละเอียด และประโยชน์ใช้สอยแล้วยังสามารถใช้ในกระบวนการความเร็วสูงได้อีกด้วย

฿ 12,597.69

1 ชิ้น 7 วัน BT300.25 to 690500000.25 to 690MGN 6NBC 6- □23 to 4362620530BBT30หัวจับ นอกจาก งานละเอียด และประโยชน์ใช้สอยแล้วยังสามารถใช้ในกระบวนการความเร็วสูงได้อีกด้วย

฿ 13,441.96

1 ชิ้น 7 วัน BT300.5 to 8120500000.5 to 8120MGN 8NBC 8- □26 to 4592825720BBT30หัวจับ นอกจาก งานละเอียด และประโยชน์ใช้สอยแล้วยังสามารถใช้ในกระบวนการความเร็วสูงได้อีกด้วย