(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สำหรับดอกต๊าปขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก
· ลดแรง แรงดึง ที่เกิดขึ้นเนื่องจากข้อผิดพลาดในการซิงโครไนซ์เป็น 1/10 และปรับปรุง ความแม่นยำ ของเกลียวและ อายุการใช้งาน ของรูต๊า ชนิดมีรูต๊าปเกลียว
· มีการรักษา เส้นทาง การไหลที่เพียงพอสำหรับน้ำหล่อเย็น ดังนั้นแม้แต่ก๊อกที่ รูหล่อลื่น ก็สามารถระบายน้ำหล่อเย็นออกจาก แผ่นสลิท และ รูหล่อลื่น
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม | ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L(มิลลิเมตร) | 90 | ความสามารถในการกรีด: d- มิเตอร์ | M1 ถึง M3 |
---|---|---|---|---|---|
ความสามารถในการกรีด: d- มิเตอร์ l(มิลลิเมตร) | 45 | L1(มิลลิเมตร) | 68 | φD(มิลลิเมตร) | 20 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ST20-MGT3-90 ในชุด ตัว โฮลเดอร์ เมก้าซิงโคร (เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กสำหรับ MTG3)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง