(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แรงดึงที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการซิงโครไนซ์จะลดลงเหลือ 1/10 เพื่อปรับปรุงความแม่นยำของเธรดและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
· นอกจากต๊าปขนาดต่าง ๆ แล้ว ด้ามต๊าปแบบยาวก็ยังได้มาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
BBT30-MGT6-70 |
BBT30-MGT12-70 |
BBT30-MGT20-110 |
BBT40-MGT6-75 |
BBT40-MGT12-75 |
BBT40-MGT20-95 |
BBT50-MGT6-90 |
BBT50-MGT12-90 |
BBT50-MGT20-105 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทแกนหมุน | ความยาวของโฮลเดอร์ L (มิลลิเมตร) | φD1 (มิลลิเมตร) | ความสามารถในการกรีด: d- มิเตอร์ | ความสามารถในการกรีด: D-Unify | ความสามารถในการกรีด: สำหรับ d- ท่อเหล็ก | L1 (มิลลิเมตร) | φD (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | เลขบวกใหญ่ BT | L2 (มิลลิเมตร) | ประเภทที่ ด้ามต๊าป รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,059.02 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | BT30 | 100/140/170 | 16 | M2 to M6 | หมายเลข 3 ถึง U1/4 | - | 70 | 36 | 700 | BBT30 | 30/70/100 | MGT 6-d - 30/MGT 6-d - 70/MGT 6-d - 100 | ||
฿ 9,000.10 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | BT30 | 100/140/170 | 20 | M6 to M12 | U1/4 to U7/16 | P1/8 | 70 | 41 | 800 | BBT30 | 30/70/100 | MGT12-d - 30/MGT12-d - 70/MGT12-d - 100 | ||
฿ 9,618.55 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | BT30 | 145/195/225 | 30 | M12 to M20 | U1/2 to U3/4 | P1/4 to P3/8 | 110 | 54 | 1500 | BBT30 | 35/85/115 | MGT20-d - 35/MGT20-d - 85/MGT20-d - 115 | ||
฿ 8,675.21 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | BT40 | 105/145/175 | 16 | M2 to M6 | หมายเลข 3 ถึง U1/4 | - | 75 | 36 | 1300 | BBT40 | 35/85/115 | MGT 6-d - 30/MGT 6-d - 70/MGT 6-d - 100 | ||
฿ 9,304.10 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 12 วัน | BT40 | 105/145/175 | 20 | M2 to M6 | หมายเลข 3 ถึง U1/4 | - | 75 | 41 | 1400 | BBT40 | 30/70/100 | MGT12-d - 30/MGT12-d - 70/MGT12-d - 100 | ||
฿ 10,247.44 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | BT40 | 130/180/210 | 30 | M12 to M20 | U1/2 to U3/4 | P1/4 to P3/8 | 95 | 54 | 1800 | BBT40 | 30/70/100 | MGT20-d - 35/MGT20-d - 85/MGT20-d - 115 | ||
฿ 13,071.56 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | BT50 | 120/160/190 | 16 | M6 to M12 | หมายเลข 3 ถึง U1/4 | P1/8 | 90 | 36 | 3900 | BBT50 | 30/70/100 | MGT 6-d - 30/MGT 6-d - 70/MGT 6-d - 100 | ||
฿ 13,077.45 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | BT50 | 120/160/190 | 20 | M6 to M12 | U1/4 to U7/16 | P1/8 | 90 | 41 | 4000 | BBT50 | 30/70/100 | MGT12-d - 30/MGT12-d - 70/MGT12-d - 100 | ||
฿ 14,506.82 ฿ 13,569.68 | DSW1 MEGA SYNCHRO T HOLDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | BT50 | 140/190/220 | 30 | M12 to M20 | U1/2 to U3/4 | P1/4 to P3/8 | 105 | 54 | 4400 | BBT50 | 35/85/115 | MGT20-d - 35/MGT20-d - 85/MGT20-d - 115 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | เครื่องจักรผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก) | ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ประเภทเครื่องมือ | แตะเบา ๆ |
---|---|---|---|---|---|
ระบบหล่อเย็น | ศูนย์ผ่าน (ใบมีดลบคม ผ่าน) | คุณสมบัติ | แรงขับที่เกิดจากข้อผิดพลาดของซิงโครจะลดลงเหลือ 1/10 เพื่อปรับปรุงความแม่นยำของเธรดและอายุการใช้งานที่ยาวนาน เช่นเดียวกับทุกขนาดตัว ด้ามต๊าป ยาวก็เป็น มาตรฐาน แล้ว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง