1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวจับรุ่น Mega E (รหัสสินค้า)

DSW1 MEGA U CHUCK

หัวจับรุ่น Mega E
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,441.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· หัวจับคอลเลทความแม่นยำสูงสำหรับงานตัดเฉือนด้วยดอกเอ็นมิลล์
· ความเร็วสูงและทรงพลังพร้อมประสิทธิภาพการจับชิ้นงานที่มั่นคง
· ทรงเรียวของตัวหัวจับจะเปลี่ยนวิธีการส่งแรงสั่นสะเทือนขณะตัดเฉือน ช่วยลดทอนแรงกระตุ้นได้มากขึ้น

รหัสสินค้า
BBT40-MEGA10E-90
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทแกนหมุน เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีดลบคมที่ยึดได้
(มิลลิเมตร)
ความยาวของโฮลเดอร์ L
(มิลลิเมตร)
φd
(มิลลิเมตร)
φD1
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
รองรับการใช้งาน น๊อตตัวเมีย รองรับการใช้งาน คอลเลท จำนวนการปรับ ใบมีดลบคม H
(มิลลิเมตร)
L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางจับสูงสุด
(มิลลิเมตร)
φD
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
เลขบวกใหญ่ BT

฿ 14,757.83

DSW1 MEGA U CHUCK 1 ชิ้น 7 วัน BT403–10903–104190MEN10MEC10-□48–585810351500BBT40

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก เครื่องจักรผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก) ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้สูงสุด(ขั้นต่ำ - 1) 45000
คุณสมบัติ การเรียวส่วน กระบอกสูบ ของ ตัวเครื่อง ช่วยลดการสั่นสะเทือนในการทำงาน คุณสมบัติ คอลเลท E ล้านสำหรับกัดปลายยอดเยี่ยมด้วยประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคงจับ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BBT40-MEGA10E-90 ในชุด หัวจับรุ่น Mega E

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
BBT30-MEGA13E-75
BBT40-MEGA10E-105
BBT40-MEGA10E-120
BBT40-MEGA13E-60
BBT50-MEGA10E-90
BBT50-MEGA13E-120
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทแกนหมุน เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีดลบคมที่ยึดได้
(มิลลิเมตร)
ความยาวของโฮลเดอร์ L
(มิลลิเมตร)
φd
(มิลลิเมตร)
φD1
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
รองรับการใช้งาน น๊อตตัวเมีย รองรับการใช้งาน คอลเลท จำนวนการปรับ ใบมีดลบคม H
(มิลลิเมตร)
L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางจับสูงสุด
(มิลลิเมตร)
φD
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
เลขบวกใหญ่ BT

฿ 13,441.96

1 ชิ้น 7 วัน BT303 ถึง 12753 ถึง 124275MEN13MEC13-□50 to 60521242860BBT30

฿ 15,299.34

1 ชิ้น 7 วัน BT403–101053–1044105MEN10MEC10-□48–587310351700BBT40

฿ 15,341.56

1 ชิ้น 7 วัน BT403–101203–1046.5120MEN10MEC10-□48–588810351800BBT40

฿ 15,088.28

1 ชิ้น 7 วัน BT403 ถึง 12603 ถึง 124360MEN13MEC13-□50 to 602912421300BBT40

฿ 17,452.22

1 ชิ้น 7 วัน BT503–10903–104090MEN10MEC10-□48–584710354000BBT50

฿ 18,465.35

1 ชิ้น 7 วัน BT503 ถึง 121203 ถึง 1252120MEN13MEC13-□50 to 607712424400BBT50