(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
สลักเกลียว ดึงคุณภาพสูงพร้อม ความทนทาน ที่ใช้ วัสดุ ที่เชื่อถือได้สูง
มีประเภท มาตรฐาน JIS , ประเภท MAS-I, ประเภท MAS-II และ มาตรฐาน ของผู้ผลิต
[การประยุกต์ใช้งาน]
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
30P-1MGH |
30PMG |
30PMGH |
40PMG |
40PMGH |
40PMGH11 |
MP40MG |
MP50 |
P30T-1MG |
P30T-1MGH |
P30T-2MG |
P40T-1MG |
P40T-1MGH1 |
P40T-2MG |
P40T-2MGH8 |
P50T-1 |
P50T-2 |
P50T-2H14 |
P50T-2MGH25 |
PLW-40P |
PLW-PYN40 |
PMO40MG |
POM40MG |
POM-50 |
PYN40MG |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทแกนหมุน | φD1 (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | ทรงเรียว | ขนาด มาตรฐาน ขนาดภายนอก | φD2 (มิลลิเมตร) | ขนาด M (มิลลิเมตร) | ผู้ผลิต เครื่องจักร | θ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 952.78 | PULL STUD BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | BT30 | 12 | 23 | 18 | BBT30 | มาตรฐาน ผู้ผลิต | 8 | M12 | - | 45 | ||
฿ 1,014.40 | DSW1 PULL STUD BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | BT30 | 12 | 23.4 | 18.4 | BBT30 | มาตรฐาน JIS | 8 | M12 | - | 75 | ||
฿ 926.16 | DSW1 PULL STUD BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | BT30 | 12 | 23.4 | 18.4 | BBT30 | รุ่น JIS | 8 | M12 | - | 75 | ||
฿ 1,323.70 | PULL STUD BOLT | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | BT40 | 19 | 29 | 23 | BBT40 | มาตรฐาน JIS | 14 | M16 | - | 75 | ||
฿ 1,248.63 | DSW TOOLING TOOLS BT SHANK | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | BT40 | 19 | 29 | 23 | BBT40 | รุ่น JIS | 14 | M16 | - | 75 | ||
฿ 1,618.39 | DSW1 PULL STUD BOLT | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | BT40 | 19 | 29 | 23 | BBT40 | รุ่น JIS | 14 | M16 | - | 75 | ||
฿ 1,239.68 | PULL STUD BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | BT40 | 15 | 25 | 18 | BBT40 | มาตรฐาน ผู้ผลิต | 10 | M16 | มิตซุยเซกิ | 90 | ||
฿ 1,593.70 | DSW1 PULL STUD BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | BT50 | 24 | 31 | 23 | BBT50 | มาตรฐาน ผู้ผลิต | 18 | M24 | มิตซุยเซกิ | 90 | ||
฿ 820.00 | PULL STUD BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | BT30 | 11 | 23 | 18 | BBT30 | MAS- พิมพ์ I | 7 | M12 | - | 45 | ||
฿ 1,111.59 | DSW TOOLING TOOLS BT SHANK | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | BT30 | 11 | 23 | 18 | BBT30 | ประเภท MAS-I | 7 | M12 | - | 45 | ||
฿ 887.93 | DSW1 PULL STUD BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | BT30 | 11 | 23 | 18 | BBT30 | MAS- ประเภท II | 7 | M12 | - | 60 | ||
฿ 1,238.08 | PULL STUD BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | BT40 | 15 | 35 | 28 | BBT40 | MAS- พิมพ์ I | 10 | M16 | - | 45 | ||
฿ 1,303.50 | DSW TOOLING TOOLS BT SHANK | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | BT40 | 15 | 35 | 28 | BBT40 | ประเภท MAS-I | 10 | M16 | - | 45 | ||
฿ 1,368.15 | PULL STUD BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | BT40 | 15 | 35 | 28 | BBT40 | MAS- ประเภท II | 10 | M16 | - | 60 | ||
฿ 1,303.50 | DSW TOOLING TOOLS BT SHANK | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | BT40 | 15 | 35 | 28 | BBT40 | ประเภท MAS-II | 10 | M16 | - | 60 | ||
฿ 1,376.28 | DSW TOOLING TOOLS BT SHANK | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | BT50 | 23 | 45 | 35 | BBT50 | MAS- พิมพ์ I | 17 | M24 | - | 45 | ||
฿ 1,395.36 | DSW TOOLING TOOLS BT SHANK | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | BT50 | 23 | 45 | 35 | BBT50 | MAS- ประเภท II | 17 | M24 | - | 60 | ||
฿ 1,500.79 | DSW1 PULL STUD BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | BT50 | 23 | 45 | 35 | BBT50 | ประเภท MAS-II | 17 | M24 | - | 60 | ||
฿ 2,010.38 | DSW1 PULL STUD BOLT | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | BT50 | 23 | 45 | 35 | BBT50 | ประเภท MAS-II | 17 | M24 | - | 60 | ||
฿ 4,133.50 | DSW1 PULL STUD BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | BT40 | - | 200 | - | BBT40 | PYN40MG | - | - | - | - | ||
฿ 4,133.50 | DSW1 PULL STUD BOLT | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | BT40 | - | 200 | - | BBT40 | PMO40MG | - | - | - | - | ||
฿ 1,570.14 | TOOLING TOOLS BT SHANK | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | BT40 | 19 | 29 | 23 | BBT40 | มาตรฐาน ผู้ผลิต | 14 | M16 | - | 75 | ||
฿ 1,132.00 | PULL STUD BOLT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | BT40 | 15 | 35 | 28 | BBT40 | มาตรฐาน ผู้ผลิต | 10 | M16 | DMG Mori Seiki, Shizuoka Tekko | 90 | ||
฿ 1,498.36 | DSW TOOLING TOOLS BT SHANK | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | BT50 | 23 | 45 | 35 | BBT50 | มาตรฐาน ผู้ผลิต | 17 | M24 | DMG Mori Seiki, OKK, Shizuoka Tekko | 90 | ||
฿ 1,273.45 | DSW1 PULL STUD BOLT | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | BT40 | 18.8 | 19.11 | 14.03 | BBT40 | มาตรฐาน ผู้ผลิต | 12.45 | M16 | ยามาซากิมาซัค | 45 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง