1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Facemill แขนจับป้อมมีด ประเภท A

DSW1 FACE MILL ARBOR

Facemill แขนจับป้อมมีด ประเภท A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,983.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แขนจับป้อมมีด JIS B4113 (1970) กัดใบหน้า

รหัสสินค้า
BBT30-FMA25.4-45
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,983.00

DSW1 FACE MILL ARBOR 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) เครื่องจักร ทั่วไป ประเภท แกนหมุน BT30
ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L(มิลลิเมตร) 45 φD1(มิลลิเมตร) 50 L1(มิลลิเมตร) 22
φD(มิลลิเมตร) 25.4 ก้าน / ก้าน BBT3 มวล(ก.) 1000
เลขบวกใหญ่ BT BBT30 การใช้งาน เครื่องมือ BIG-PLUS (ก้าน BBT) สามารถใช้ได้กับทั้งแกน BIG-PLUS และแกน BT ธรรมดา φD2(มิลลิเมตร) -
กุญแจ Drive L2(มิลลิเมตร) 5 ไดรฟ์ กุญแจ W(มิลลิเมตร) 9.5 สกรู แคลมป์ยึด MBA-M12

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BBT30-FMA25.4-45 ในชุด Facemill แขนจับป้อมมีด ประเภท A