(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ศูนย์ผ่านประเภท
· หัวจับ ที่มี สกรู กันสั่นสะเทือน มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง อาการสั่นสะท้าน ระหว่างการตัดหนักหรือเมื่อ เครื่องมือตัดเจาะ ยื่นออกมาเป็นเวลานาน ทำให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ได้อย่างมีเสถียรภาพมากขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
BBT50-HMC25-105 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L (มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) | จำนวนการปรับ ใบมีดลบคม H (มิลลิเมตร) | φD (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | ความยาวต่ำสุดของการเข้าใจ E (มิลลิเมตร) | ประแจที่ รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,165.24 | DSW1 MILLING CHUCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 105 | 25 | 74 ถึง 84 | 62 | 4600 | 65 | FK58-62 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) | ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ประเภท แกนหมุน | BT50 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เครื่องมือ | ดอกเอ็นมิลล์ | ระบบ หล่อเย็น | ศูนย์ผ่าน (ใบมีดลบคม ผ่าน) | คุณสมบัติ | กลไกการกรีดแบบดั้งเดิมของ BIG ให้การรองรับกำลังสูงและมีความแม่นยำสูงสำหรับทุกอย่างตั้งแต่การตัดหนักไปจนถึงการตัดละเอียดสำหรับการกัดปลาย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BBT50-HMC25-105 ในชุด หัวจับคอลเลทชัค อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงรุ่นใหม่ ( ก้าน BBT รุ่นมาตรฐาน)
รหัสสินค้า |
---|
BBT50-HMC42-135 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L (มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) | จำนวนการปรับ ใบมีดลบคม H (มิลลิเมตร) | φD (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | ความยาวต่ำสุดของการเข้าใจ E (มิลลิเมตร) | ประแจที่ รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22,647.49 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 135 | 42 | 93 to 105 | 99 | 7500 | 73 | FK92-100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง