(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
ชุดเริ่มต้นเหมาะสำหรับผู้ใช้งานดอกสว่าน
รหัสสินค้า |
---|
SDT24-3 |
SDT24-4 |
SDT33-4 |
SDT33-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สอดคล้องกับ ตัวเครื่อง หลัก | ก้าน / ก้าน | โฮลเดอร์ ติดกับ ตัวเครื่อง หลัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 59,536.57 ฿ 50,606.08 | TOOLING TOOLS | 1 ชิ้น | 90 วัน | DT24-3 | MT3 | T24-M6・M8・M10・M12・M16・M20・M24/D24-MT2/J24-6 | ||
฿ 59,536.57 ฿ 50,606.08 | TOOLING TOOLS | 1 ชิ้น | 90 วัน | DT24-4 | MT4 | T24-M6・M8・M10・M12・M16・M20・M24/D24-MT2/J24-6 | ||
฿ 65,672.58 ฿ 55,834.83 | TOOLING TOOLS | 1 ชิ้น | 90 วัน | DT33-4 | MT4 | T33-M10・M12・M14・M16・M20・M24・M30/D33-MT3/J33-6 | ||
฿ 65,672.58 ฿ 55,834.83 | TOOLING TOOLS | 1 ชิ้น | 90 วัน | DT33-5 | MT5 | T33-M10・M12・M14・M16・M20・M24・M30/D33-MT3/J33-6 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม | ประเภท เครื่องมือ | ดอกสว่าน / แตะเบา ๆ | สเปค | ใช้ คลองเลื่อย ที่สะดวกสำหรับการติดตั้งครั้งแรก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง