1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอก ดอกสว่าน

ดอก ดอกสว่าน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 28,059.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เปลี่ยนจาก ดอกสว่าน เป็นแตะอย่างรวดเร็ว ปรับปรุงประสิทธิภาพของงานกรีดอย่างมีนัยสำคัญ
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งอุปกรณ์ปรับแรง แรงบิด อัตโนมัติเต็มรูปแบบเพื่อป้องกันความเสียหายของก๊อก

รหัสสินค้า
DT24-3
DT24-4SALE
DT33-4SALE
DT33-5SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งL
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการกรีด: d- มิเตอร์ ความสามารถในการกรีด: D-Unify ความสามารถในการกรีด: สำหรับ d- ท่อเหล็ก φD
(มิลลิเมตร)
ก้าน / ก้าน มวล
(ก.)
ประสิทธิภาพการ ดอกสว่าน

฿ 28,059.56

DSW TOOLING TOOLS 1 ชิ้น 7 วัน 102M4 to M24U1/4 to U7/8P1/8 to P1/271MT32100ø32

฿ 28,265.16

฿ 26,769.93

DSW TOOLING TOOLS 1 ชิ้น 19 วัน 102M4 to M24U1/4 to U7/8P1/8 to P1/271MT42400ø32

฿ 31,411.59

฿ 29,979.22

DSW TOOLING TOOLS 1 ชิ้น 10 วัน 115M8 to M33U5/16 to U11/4P1/8 to P188MT44000ø50

฿ 31,629.73

฿ 22,789.22

DSW TOOLING TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน 115M8 to M33U5/16 to U11/4P1/8 to P188MT54800ø50

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม ประเภท เครื่องมือ ดอกสว่าน / แตะเบา ๆ คุณสมบัติ ด้วยอุปกรณ์ปรับ แรงบิด อัตโนมัติเพื่อป้องกันความเสียหายจากการแตะ