1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Jacobs ทรงเรียว แขนจับป้อมมีด ( ก้าน BT) (รหัสสินค้า)

DSW1 JACOBS TAPER ARBOR

Jacobs ทรงเรียว แขนจับป้อมมีด ( ก้าน BT)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,040.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ตัว โฮลเดอร์ ก้าน BT สำหรับติดตั้งหัวจับแบบไม่ใช้กุญแจและหัวจับ ยาง

รหัสสินค้า
BT40-JTA6-45
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,040.47

DSW1 JACOBS TAPER ARBOR 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ประเภท แกนหมุน BT40
ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L(มิลลิเมตร) 45 L1(มิลลิเมตร) 24 φD(มิลลิเมตร) 17.17
มวล(ก.) 1200 คุณสมบัติ ที่ โฮลเดอร์ สำหรับยึดหัวจับแบบไม่ใช้กุญแจและหัวจับ ยาง หมายเลข Jacobs ทรงเรียว 6

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BT40-JTA6-45 ในชุด Jacobs ทรงเรียว แขนจับป้อมมีด ( ก้าน BT)