(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน]สามารถใช้กับด้าม BBT/BT หน้า หน้าสัมผัส คู่ได้ [คุณสมบัติ]เป็นประเภทความแข็งสูงสำหรับการกัดหยาบและยังสามารถใช้สำหรับการแปรรูปพื้นผิวตลับ ตลับลูกปืน/รองลื่น แบน
รหัสสินค้า |
---|
SW20-31CKB1 |
SW25-40CKB2 |
SW32-51CKB3 |
SW41-66CKB4 |
SW53-86CKB5 |
SW68-110CKB6 |
SW98-153CKB6 |
SW98-153CKB7 |
SW148-203CKB6 |
SW148-203CKB7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร φD (มิลลิเมตร) | ก้าน หมายเลข CK ที่ รองรับการใช้งาน | มวล (ก.) | ตลับหมึกที่ รองรับการใช้งาน | คลองเลื่อย สลักเกลียว แคลมป์ยึด รองรับการใช้งาน (สำหรับอะไหล่) | คลองเลื่อย แหวนรอง รองรับการใช้งาน (อะไหล่) | เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สำหรับการประมวลผลรูตาบอด (มิลลิเมตร) | สำหรับ blind blind L1 (มิลลิเมตร) | สำหรับ blind blind L2 (มิลลิเมตร) | จำนวน ขั้น X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,074.49 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | 32.5 | 20 to 26 | CK1 | 100 | SW2026A/SW2026E/SW2531E | SW20SS | SW20BS | 20 to 26/25 to 31 | 32.5 | 32.6 | 0.2 | ||
฿ 10,074.49 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 47 | 25 to 33 | CK2 | 200 | SW2533A/SW2533E/SW3240E | SW25SS | SW25BS | 25 to 33/32 to 40 | 47 | 47.2 | 0.2 | ||
฿ 10,058.77 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | 32 | 57 | 32–42 | CK3 | 300 | SW3242A/SW3242E/SW4151E | SW32SS | SW32BS | 32 to 42/41 to 51 | 57 | 57.2 | 0.2 | ||
฿ 12,259.89 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | 41 | 32.5 | 41 to 54 | CK4 | 500 | SW4154A/SW4154E/SW5366E | SW41SS | SW41BS | 41 to 54/53 to 66 | 32.5 | 32.6 | 0.4 | ||
฿ 13,769.23 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | 53 | 35.5 | 53 to 70 | CK5 | 800 | SW5370A/SW5370E/SW6986E | SW53SS | SW53BS | 53 to 70/69 to 86 | 35.5 | 32.6 | 0.4 | ||
฿ 16,410.57 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | 68 | 71 | 68 to 90/88 to 110 | CK6 | 1600/1800 | SW6890A/SW88110A/SW6890E/SW88110E | SW68SS | SW53BS | 68 to 90/88 to 110 | 71 | 71.2 | 0.4 | ||
฿ 22,510.81 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | 98 | 71 | 98 to 126/125 to 153 | CK6 | 2800/3000 | SW98126A/SW125153A/SW98126E/SW125153E | SW98SS | SW98BS | 98 to 126/125 to 153 | 71 | 71.2 | 0.4 | ||
฿ 24,334.59 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | 98 | 87 | 98 to 126/125 to 153 | CK7 | 3800/4100 | SW98126A/SW125153A/SW98126E/SW125153E | SW98SS | SW98BS | 98 to 126/125 to 153 | 87 | 87.2 | 0.4 | ||
฿ 30,371.94 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | 148 | 71 | 148 to 176/175 to 203 | CK6 | 3600/3800 | SW148176A/SW175203A/SW148176E/SW175203E | SW98SS | SW98BS | 148 to 176/175 to 203 | 71 | 71.2 | 0.4 | ||
฿ 37,792.85 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | 148 | 117 | 148 to 176/175 to 203 | CK7 | 6400/6600 | SW148176A/SW175203A/SW148176E/SW175203E | SW98SS | SW98BS | 148 to 176/175 to 203 | 117 | 117.2 | 0.4 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | รูหล่อลื่น Y / N | มี | ลักษณะ | แคลมป์ยึดสลักเกลียว และแหวนรอง มีอยู่ในชุด |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง