(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน]สามารถใช้สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูป การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิว ด้านในและสามารถใช้กับด้าม BBT/BT หน้าสัมผัส คู่ได้ [คุณสมบัติ]สามารถใช้ เม็ดมีด 2 สกรู 80° 2 มุมได้
รหัสสินค้า |
---|
RW25-33E |
RW30-37E |
RW32-42E |
RW40-48E |
RW41-54E |
RW51-62E |
RW53-70E |
RW66-81E |
RW68-88E |
RW86-106E |
RW100-125E |
RW125-150E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | ช่วงเส้นผ่าศูนย์กลาง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร (มิลลิเมตร) | ปลาย รองรับการใช้งาน | คลองเลื่อย สกรู แคลมป์ยึด ปลาย รองรับการใช้งาน | CK รุ่น หัว รองรับการใช้งาน น่าเบื่อ | รุ่น หัว รองรับการใช้งาน ABS แบบแยกส่วน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,516.55 | DSW CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25 | 25 to 33 | CC07 | S3S | RW 25- 33CK2 | ABS25-RW2837- 45 | ||
฿ 5,342.09 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | 30 | 30–37 | CC07 | S3S | RW 25- 33CK2 | ABS25-RW2837- 45 | ||
฿ 5,348.02 | DSW CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | 32 | 32–42 | CC09 | S4S | RW 32- 42CK3 | ABS32-RW3648- 50 | ||
฿ 6,379.76 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | 40 | 40 to 48 | CC09 | S4S | RW 32- 42CK3 | ABS32-RW3648- 50 | ||
฿ 6,525.98 | DSW CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | 41 | 41 to 54 | CC09 | S4S | RW 41- 54CK4 | ABS40-RW4562- 60 | ||
฿ 7,055.37 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | 51 | 51 to 62 | CC09 | S4S | RW 41- 54CK4 | ABS40-RW4562- 60 | ||
฿ 7,531.00 | DSW CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | 53 | 53 to 70 | CC12 | S5S | RW 53- 70CK5 | ABS50-RW5681- 60 | ||
฿ 8,039.55 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | 66 | 66 to 81 | CC12 | S5S | RW 53- 70CK5 | ABS50-RW5681- 60 | ||
฿ 9,044.53 | CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 68 | 68 to 88 | CC12 | S5S | RW 68-100CK6 | ABS63-RW70106- 70 | ||
฿ 10,197.55 | CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 86 | 86 to 106 | CC12 | S5S | RW 68-100CK6 | ABS63-RW70106- 70 | ||
฿ 11,304.75 | DSW CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 100–125 | CC12 | S5S | RW100-150CK6 | - | ||
฿ 11,768.75 | DSW CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | 125 | 125 to 150 | CC12 | S5S | RW100-150CK6 | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | C (80 °เพชร - รูปทรง) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | รูหล่อลื่น Y / N | NA |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | สำหรับรูตันแบบ E | สเปค | ด้านปลาย 80° รูปทรงเพชร ; ใช้ได้ทั้ง2มุม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง