1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
PSC คอลเลทแบบตรง

DSW1 ACCESSORIES

PSC คอลเลทแบบตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,397.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอลเลทแบบตรงมีช่องน้ำมัน

[คุณสมบัติ]
ใช้กับเครื่องมือที่มีรูหล่อลื่น

รหัสสินค้า
PSC32-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,397.29

DSW1 ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม ยึดได้(มิลลิเมตร) 12 ระบบ หล่อเย็น ศูนย์ผ่าน (ใบมีดลบคม ผ่าน)
L(มิลลิเมตร) 74 φD(มิลลิเมตร) 38 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. คอลเลท(มิลลิเมตร) 32
คุณสมบัติ ใช้กับเครื่องมือที่มีรูหล่อลื่น A(มิลลิเมตร) 8.7

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PSC32-12 ในชุด PSC คอลเลทแบบตรง