(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ประโยชน์จาก ระบบ โมดูลาร์อย่างเต็มที่
·เฉพาะด้าน อุปกรณ์ตั้งค่า หัว
·สามารถทำงานได้แม้ในพื้นที่ขนาดเล็กที่อยู่ติดกับเครื่องจักรด้วยการ การออกแบบ กะทัดรัด
·สามารถใช้หนึ่งหน่วยเป็น หัว กัดหยาบและตกแต่งและสามารถตั้งค่าความยาวต่างๆของหัวจับเครื่องมือได้อย่างง่ายดาย
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์วัด | ก้าน / ก้าน | CK1 ถึง CK6 | มวล(ก.) | 6500 |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงการวัด | ทิศทาง ตลับลูกปืนเรเดียล: 0-φ150มม. (CK1 ถึง CK6) | คุณสมบัติ | ตั้งค่าล่วงหน้าได้ง่ายเพียงแค่ส่วน หัวนี่เป็นการตั้งค่าล่วงหน้าพิเศษต้นทุนต่ำนอกจากนี้ยังสามารถทำงานได้ในพื้นที่แนวนอนขนาดเล็กของ เครื่องจักร ด้วยการ การออกแบบ กะทัดรัดนอกจาก หัว กัดสำหรับการกัดหยาบและการเก็บผิวละเอียดแล้วพรีเซ็ตแบบเรียบง่ายนี้ยังมีหัวกัดทรง แบบกลม มีความยาวต่างๆใน เครื่องจักร เดียว | สเปค | เกจวัด หลัก:ø50± 0.005 / วิธีการอ่าน:ค่า เส้นผ่านศูนย์กลางวิธีการอ่านโดยตรง |
การใช้งาน | สำหรับ CK1 ถึง 6 | ก้าน หมายเลข CK ที่ รองรับการใช้งาน | CK1-CK6 (รองรับการลด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ) | ความแม่นยำ ไดอัลเกจ สเกลวัด ขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางทิศทาง: 0.02 มม. / φ |
ความสูงของ เครื่องมือ สูงสุด | สูงสุด 227 มม. (เมื่อใช้ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ การลด CK6) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CKP150ZA ในชุด พ อุปกรณ์ตั้งค่า CK
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง