1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Sandora Bar

Sandora Bar
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 560.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็นผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ทำความสะอาด แบบยืดหยุ่นที่ไม่เป็นอันตราย ปลอดภัย ผลิตจากเยอรมัน โดยให้สัมผัสเหมือน ยาง และสามารถขจัดสิ่งสกปรกและ สนิม ฯลฯ

รหัสสินค้า
SNDBR-46
SNDBR-120
SNDBR-320
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)

฿ 560.52

CKO STICK STONE 1 ชิ้น 5 วัน 46

฿ 560.52

STICK STONE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 120

฿ 560.52

STICK STONE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 320

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ หินเจียรยาง ความยาวทั้งหมด L(มิลลิเมตร) 80 กว้าง(มิลลิเมตร) 65
รูปทรง ชนิดแบน ความหนา(มิลลิเมตร) 18 จำนวนชิ้นต่อแพ็ค(ชิ้น) 1