1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด งานตัดเซาะร่อง (VT เบรกเกอร์) GT ○ T ○○○ R-VT (รหัสสินค้า)

เม็ดมีด งานตัดเซาะร่อง (VT เบรกเกอร์) GT ○ T ○○○ R-VT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,616.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เม็ดมีด สำหรับกลึง

รหัสสินค้า
GTAT0330600R-VT-VP15KZ
GTAT0431200R-VT-VP15KZ
GTAT0532000R-VT-VP15KZ
GTAT0652000R-VT-VP15KZ
GTAT0752000R-VT-VP15KZ
GTAT0802000R-VT-VP15KZ
GTAT0852000R-VT-VP15KZ
GTAT0952000R-VT-VP15KZ
GTAT1002000R-VT-VP15KZ
GTAT1102000R-VT-VP15KZ
GTAT1202000R-VT-VP15KZ
GTAT1302000R-VT-VP15KZ
GTAT1402000R-VT-VP15KZ
GTBT1503000R-VT-VP15KZ
GTBT2003000R-VT-VP15KZ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสัญลักษณ์สัญกรณ์ ขนาด W3
(มิลลิเมตร)
มิติ B4
(มิลลิเมตร)
จำนวนแผลทั้งหมด
(มิลลิเมตร)

฿ 1,616.00

MME INSERTS 5 ชิ้น 15 วัน GTAT0330600R-VT0.330.60.25

฿ 1,616.00

MME INSERTS 5 ชิ้น 35 วัน GTAT0431200R-VT0.431.20.9

฿ 1,616.00

MME INSERTS 5 ชิ้น 40 วัน GTAT0532000R-VT0.5321.6

฿ 1,616.00

MME INSERTS 5 ชิ้น 15 วัน GTAT0652000R-VT0.6521.6

฿ 1,616.00

MME INSERTS 5 ชิ้น 40 วัน GTAT0752000R-VT0.7521.6

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 5 ชิ้น ขอราคา GTAT0802000R-VT0.821.6

฿ 1,616.00

MME INSERTS 5 ชิ้น 40 วัน GTAT0852000R-VT0.8521.6

฿ 1,616.00

MME INSERTS 5 ชิ้น 15 วัน GTAT0952000R-VT0.9521.6

฿ 1,616.00

MME INSERTS 5 ชิ้น 15 วัน GTAT1002000R-VT121.6

฿ 1,616.00

MME INSERTS 5 ชิ้น 15 วัน GTAT1102000R-VT1.121.6

฿ 1,616.00

MME INSERTS 5 ชิ้น 15 วัน GTAT1202000R-VT1.221.6

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 5 ชิ้น ขอราคา GTAT1302000R-VT1.321.6

฿ 1,616.00

MME INSERTS 5 ชิ้น 15 วัน GTAT1402000R-VT1.421.6

฿ 1,616.00

MME INSERTS 5 ชิ้น 40 วัน GTBT1503000R-VT1.532.7

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 5 ชิ้น ขอราคา GTBT2003000R-VT232.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง T (สามเหลี่ยม) การใช้งาน การเซาะร่อง / การกลึงตัด ทิศทางการหมุน ด้านขวามือ
มุม R Re(มิลลิเมตร) 0 รายละเอียด วัสดุ VP15KZ ประเภท วัสดุ การเคลือบผิว
ขนาด D1(มิลลิเมตร) 9.525 ขนาด S1(มิลลิเมตร) 3.18 เบรกเกอร์ พร้อม เบรกเกอร์