(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ร่องคายเศษที่แนะนำเป็นอันดับแรกสำหรับการตัด เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้า ขนาดเล็ก VNMG ○○○-LP
[คุณสมบัติ]
- รูปทรง เพชร 35° ใบมีดลบ มี เม็ดมีด-
ร่อง เบรกเกอร์ ชิป IC สองด้านระดับ M - ใช้งานได้จริง
การกำจัด ชิป IC ที่เสถียรในพื้นที่ตัดเบา-
คมตัดโค้งช่วยให้คาย ชิป IC ได้อย่างราบรื่น-
UE6105 และ MC6115 เป็นการตัดที่เสถียร
เหล็กกล้า·UE6110·MC6015·MP3025 ใช้สำหรับตัด เหล็กกล้า ทั่วไป (แนวทางสำหรับเงื่อนไขการตัด)
[การใช้งาน]
· สำหรับการกลึงและการตัดเบาของ เหล็กกล้าคาร์บอน และ เหล็กกล้า ผสม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | รหัสของทรัสโก้ | ประเภท วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 258.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.4 | 0.4 | VNMG160404-LP | MC6015 | 671-7578 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 258.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.4 | 0.4 | VNMG160404-LP | MC6025 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 264.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 14 วัน | 0.4 | 0.4 | VNMG160404-LP | MC6125 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | ||
฿ 540.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | 0.4 | 0.4 | VNMG160404-LP | MP3025 | - | เคลือบ· เซอร์เม็ต | ||
฿ 258.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.4 | 0.4 | VNMG160404-LP | UE6105 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 258.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.4 | 0.4 | VNMG160404-LP | UE6110 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 258.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | VNMG160408-LP | MC6015 | 671-7632 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 258.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | VNMG160408-LP | MC6025 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 264.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | VNMG160408-LP | MC6125 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | ||
฿ 540.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | 0.8 | 0.8 | VNMG160408-LP | MP3025 | - | เคลือบ· เซอร์เม็ต | ||
฿ 258.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | VNMG160408-LP | UE6105 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 258.00 | MMC INSERTS | 10 ชิ้น | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | VNMG160408-LP | UE6110 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ |
กำลังโหลด …
รูปทรง | V (รูปทรงเพชร 35 °) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
การ ใช้ เบรกเกอร์ | ตัดไฟ | มุมคายเศษ | เชิงลบ | IC(mm) | 9.525 |
EPSR(°) | 35 | ขนาด D1(มิลลิเมตร) | 3.81 | ขนาด S1(มิลลิเมตร) | 4.76 |
เบรกเกอร์ | LP |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง