1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เม็ดมีด Class G (พร้อม เบรกเกอร์ FJ) VNGG ○○○ -FJ (รหัสสินค้า)

เม็ดมีด Class G (พร้อม เบรกเกอร์ FJ) VNGG ○○○ -FJ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใบมีดลบคม คมเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตกแต่ง วัสดุ ตัดยาก

รหัสสินค้า
VNGG1604V5-FJ-RT9010
VNGG1604V5-FJ-VP10RT
VNGG160401-FJ-RT9010
VNGG160401-FJ-VP10RT
VNGG160402-FJ-VP10RT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน มุม R มุม R Re
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์สัญกรณ์ รายละเอียด วัสดุ ประเภท วัสดุ

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม-0.05VNGG1604V5-FJRT9010คาร์ไบด์

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม-0.05VNGG1604V5-FJVP10RTการเคลือบผิว

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม-0.1VNGG160401-FJRT9010คาร์ไบด์

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม-0.1VNGG160401-FJVP10RTการเคลือบผิว

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.20.2VNGG160402-FJVP10RTการเคลือบผิว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง V (รูปทรงเพชร 35 °) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน การ ใช้ เบรกเกอร์ การขัดเงา
มุมคายเศษ เชิงลบ เบรกเกอร์ พร้อม เบรกเกอร์