(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด สำหรับ เครื่องมือ แกนหมุน สำหรับ คัตเตอร์ BAP3500 สำหรับการแปรรูป อะลูมิเนียม
รหัสสินค้า |
---|
XPGT13T3PDER-G8-VP15TF |
XPGT13T3PDER-G75-VP15TF |
XPGT13T3PDFR-G6-HTI10 |
XPGT13T3PDFR-G8-HTI10 |
XPGT13T3PDFR-G75-HTI10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | RE (มิลลิเมตร) | honing | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | สัญลักษณ์ เกรด | ประเภท วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 681.94 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 3.2 | E | XPGT13T3PDER-G8 | VP15TF | การเคลือบผิว | ||
฿ 681.94 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 3 | E | XPGT13T3PDER-G75 | VP15TF | การเคลือบผิว | ||
฿ 567.65 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 2.4 | F | XPGT13T3PDFR-G6 | HTi10 | คาร์ไบด์ | ||
฿ 567.65 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 3.2 | F | XPGT13T3PDFR-G8 | HTi10 | คาร์ไบด์ | ||
฿ 567.65 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 3 | F | XPGT13T3PDFR-G75 | HTi10 | คาร์ไบด์ |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | อื่น ๆ | มุม กวาดล้าง | P (11 °) | L1(มิลลิเมตร) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
L2(มิลลิเมตร) | 7.9 | S1(มิลลิเมตร) | 3.97 | F1(มิลลิเมตร) | 0.4 |
งานละเอียด | G | เครื่องตัดที่ รองรับการใช้งาน | BAP3500 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง