1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีดแบบเกลียว สำหรับคัตเตอร์ SUFT (รหัสสินค้า)

MILLING CHIP

เม็ดมีดแบบเกลียว สำหรับคัตเตอร์ SUFT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,182.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

SUFT○○○ ใบมีดคัตเตอร์สำหรับเอ็นมิลพร้อมปลายที่ถอดเปลี่ยนได้ เพื่อการเก็บผิวละเอียดที่มีความแม่นยำสูง
[คุณสมบัติ]
·ใช้ที่ปัดน้ำฝนเพื่อให้ได้พื้นผิวที่ดีแม้ว่าความเร็วในการป้อนจะเพิ่มขึ้น
·ป้องกันการสั่นระหว่างการกัดด้านข้างโดยทำให้ความยาว ใบมีดลบคม ของคมตัดต่อพ่วงค่อนข้างสั้น
·ช่วยให้ได้ทั้งความแข็งแรงและความคมโดยใช้การบิดที่เรียบเนียนสำหรับขอบเนื่องจากรอยต่อที่พัฒนาขึ้นใหม่
·ใช้ได้กับ SRF
· เม็ดมีดอายุการใช้งานได้นานขึ้น
·รายการซีรีส์มากมาย
[การใช้งาน]
·การกัดบ่าฉาก, การขึ้นรูป, การขึ้นรูป 3 มิติ, การเซาะร่อง, การกลึงแบบวน, การกลึงพอคเก็ต, การปาดหน้า

 

 

คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ และคุณสมบัติพื้นฐานของ ผลิตภัณฑ์

คัตเตอร์ เม็ดมีด รูปภาพ SUFT
  • เม็ดมีดสำหรับ เครื่องมือ แกนหมุน

ชนิดใบมีดลบคม

ใบมีดคัตเตอร์ เม็ดมีด คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 1
 

ความแม่นยำ สูง

คัตเตอร์ เม็ดมีด คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ SUFT ที่เกี่ยวข้องรูปภาพ 2
 

เกรด เม็ดมีด มีดที่มีอายุการใช้งานยาวนาน

การ การเคลือบผิว ปาฏิหาริย์อเนกประสงค์ VP15TF และ MP8010 ซึ่งแสดงให้เห็นประสิทธิภาพที่เหนือชั้นในการตัดเฉือน เหล็กกล้า ความแข็งสูงและ เหล็กหล่อ สามารถใช้ในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัสดุชิ้นงาน เครื่องจักร ๆ

คัตเตอร์ เม็ดมีด คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ SUFT รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 3
 

ความเข้ากันได้

ด้วยการออกแบบตัว โฮลเดอร์ ที่ใช้ร่วมกับ รุ่น SRF ทำให้สามารถใช้ตัวจับยึดแบบต่างๆ ได้หลากหลายสำหรับ รุ่น ด้ามจับ (ก้าน เหล็กกล้า ก้าน คาร์ไบด์ และ ชนิดเกลียวใน) การรวมตัวของ ด้ามจับ เป็นไปได้
คัตเตอร์ เม็ดมีด คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ SUFT ที่เกี่ยวข้องรูปภาพ 4

ข้อมูลประสิทธิภาพ/การทดสอบ

ฟังก์ชั่น การตัด SUF

การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ชิ้นส่วนแบนที่มีความแม่นยำสูงและมีประสิทธิภาพสูง
ชนิด SUF ให้ พื้นผิว การขัดเงา ที่ดีแม้ในอัตราป้อนที่สูงขึ้น
ใบมีดคัตเตอร์ เม็ดมีด คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 5
การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าความแข็งสูง
MP8010 มีอายุการใช้งาน เครื่องมือ ยาวนานกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปประมาณสามเท่า
ใบมีดคัตเตอร์ เม็ดมีด คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 6
ใบมีดคัตเตอร์ เม็ดมีด คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 7
 
<เงื่อนไขการตัด>
วัสดุชิ้นงาน: S55C
เครื่องมือ ที่ใช้: SRFH20S25M
อัตราเร็วในการหมุน: 3,180 นาที-1
ความเร็วในการตัด: 200 ม./นาที
ฟีดต่อ ฟัน: 0.2,0.3 มม./ ฟัน
<เงื่อนไขการตัด>
วัสดุชิ้นงาน: SKD11 (59HRC)
เครื่องมือ ที่ใช้: SRFH20S20L80
ใช้ เม็ดมีด: SUFT20R10
อัตราเร็วในการหมุน: 1,270 นาที-1
ความเร็วในการตัด: 80 ม./นาที

ฟีดต่อ ฟัน: 0.2 มม./ ฟัน
ตัด: 0.2 mm
ความกว้างของการตัด: 5 mm
การตัดแบบแห้ง

 

Drawing

หน่วย: มม.

ใบมีดคัตเตอร์ เม็ดมีด ○○○ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่างมิติ

 

วิธีการใช้งานและตัวอย่างการใช้งาน

วิธีการใช้งาน

เม็ดมีด ขั้นตอนการติดตั้ง

1. ทำความสะอาด เม็ดมีด รอง
 ใช้ เครื่องเป่าลม หรือแปรงทำความสะอาด เม็ดมีด รองของ ตัวเครื่อง โฮลเดอร์
2. การติดตั้ง เม็ดมีด มีดจะจัดตำแหน่งเครื่องหมายเว้าบน เม็ดมีด มีดให้ตรงกับด้านขัน สกรู ของ ตัวเครื่อง โฮลเดอร์
ขัน แคลมป์ยึด สกรู ให้แน่นในขณะที่กดให้แน่นกับ พื้นผิว ผนังของ เม็ดมีด มีด
 ใช้สารป้องกันการชัก ( สารทำปฏิกริยา ) ที่ให้มาและ แคลมป์ยึด ด้วย แรงบิดขันแน่น ที่แนะนำ
ใบมีดคัตเตอร์ เม็ดมีด วิธีใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างการใช้ใบมีดคัตเตอร์ เม็ดมีด

 

เงื่อนไขการตัดที่แนะนำ

โต๊ะวางชิ้นงาน สภาพการตัดที่แนะนำ

  • เงื่อนไขการตัดนี้แสดงจำนวนรอบ ความเร็วป้อน และความลึกของการตัดสำหรับ วัสดุชิ้นงาน แต่ละชนิด (เหล็กกล้าทั่วไป, เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม เหล็กกล้าอบร้อน เหล็กกล้าความแข็งสูง, สเตนเลส, อะลูมิเนียม, เหล็กหล่อ ฯลฯ ) ขึ้นอยู่กับ เงื่อนไขแนะนำของผู้ผลิต
  • สภาวะการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่เหมาะสมที่สุดจะแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร (เครื่องมือกล ตัว เครื่องมือจับยึด ฯลฯ) ดังนั้น โปรดตรวจสอบสภาพการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ( พื้นผิว ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร การ อาการสั่นสะท้าน ฯลฯ) และทำการแก้ไขระหว่างการใช้งาน
 

การ กัด บ่า (เมื่อความกว้างของการตัด ae มีขนาดเล็ก*)

ใบมีดคัตเตอร์ เม็ดมีด เงื่อนไขการตัดที่แนะนำ 1

* เมื่ออัตราป้อนงานอยู่ใน ตามแนวแกน ของ เครื่องมือ เช่น เมื่อทำผนังแนวตั้งเสร็จ

 

ร่อง/ บ่า (เมื่อความกว้างของการตัด ae มาก*)

ใบมีดคัตเตอร์ เม็ดมีด เงื่อนไขการตัดที่แนะนำ 2

* เมื่ออัตราป้อนงานอยู่ใน ตลับลูกปืนเรเดียล ของ เครื่องมือ เช่น เมื่อเก็บชิ้นส่วนเรียบเสร็จ

ข้อควรระวังสำหรับสภาวะการตัดเฉือน

หมายเหตุ 1 เงื่อนไขการตัดเหล่านี้เป็นแนวทางสำหรับ ก้าน เหล็กกล้า รุ่นมาตรฐาน หากเกิดการ อาการสั่นสะท้าน หรือเศษ เม็ดมีด มีดระหว่าง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ให้ลดความกว้างของการตัด ความลึกของการตัด หรืออัตราป้อนต่อ ฟัน ตัด
หมายเหตุ 2 ความเร็วตัดคือ ค่า ที่ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ เครื่องมือ D1 คำนวณความเร็วในการหมุนของ เครื่องมือ โดยใช้สูตรต่อไปนี้
  ความเร็วรอบของ เครื่องมือ n (นาที-1 ) = 1,000 × ความเร็วตัด vc ÷ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ เครื่องมือ D1 ÷3.14
หมายเหตุ 3 โปรดทราบประเด็นต่อไปนี้เมื่อใช้ เครื่องจักร กับการตัดเฉือน เหล็กกล้า ความแข็งสูง

  • รักษาระยะยื่นให้สั้นที่สุด
  • เราแนะนำให้ใช้ ก้าน คาร์ไบด์
  • เพื่อป้องกันการแตกหัก โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการตั้งค่าความลึกของการตัด
รหัสสินค้า
SUFT12R30-VP15TF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) วัสดุชิ้นงาน L1
(มิลลิเมตร)
D1
(มิลลิเมตร)
S1
(มิลลิเมตร)
F1
(มิลลิเมตร)
RE
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์สัญกรณ์ สัญลักษณ์ เกรด รหัสของทรัสโก้

฿ 3,578.00

MILLING CHIP 2 ชิ้น 15 วัน อื่น ๆเหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง101231.23SUFT12R30VP15TF661-7867

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มุม กวาดล้าง อื่น ๆ จำนวนมุมที่ใช้ได้ 1 honing F
ประเภท วัสดุ การเคลือบผิว เครื่องตัดที่ รองรับการใช้งาน SUF