(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด สำหรับบอลเอ็นมิลล์ สำหรับการตกแต่งหยาบถึงปานกลาง
[คุณสมบัติ]
·เม็ดมีดความแม่นยำสูง ความต้านทานต่ำ
· SRMOOC-M: คมด้านใน SRMOOE-M: คมด้านนอก
·คุณภาพการตัดที่ยอดเยี่ยมสำหรับแม่พิมพ์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ สำหรับงานหยาบและผิวละเอียดปานกลาง
[การใช้งาน]
· เม็ดมีด สำหรับซีรีส์ SRM2
รหัสสินค้า |
---|
SRM16C-M-VP15TF |
SRM16E-M-VP15TF |
SRM20C-M-VP15TF |
SRM20E-M-VP15TF |
SRM25C-M-VP15TF |
SRM25E-M-VP15TF |
SRM30C-M-VP15TF |
SRM30E-M-VP15TF |
SRM32C-M-VP15TF |
SRM32E-M-VP15TF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | L1 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | S1 (มิลลิเมตร) | B3 (°) | R (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 8.2 | 3.5 | 11 | 8 | SRM16C-M | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | 13.5 | 6.7 | 3.5 | 11 | 8 | SRM16E-M | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | 19 | 10.2 | 4.6 | 10 | 10 | SRM20C-M | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | 15.5 | 8.5 | 4.6 | 9 | 10 | SRM20E-M | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | 24 | 12.8 | 5.5 | 10 | 12.5 | SRM25C-M | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | 20.5 | 10.2 | 5.5 | 9 | 12.5 | SRM25E-M | ||
฿ 1,466.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 10 วัน | 28 | 15.3 | 7 | 10 | 15 | SRM30C-M | ||
฿ 1,370.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 10 วัน | 25.2 | 12.2 | 7 | 9 | 15 | SRM30E-M | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | 28 | 16.3 | 7 | 10 | 16 | SRM32C-M | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | 26.1 | 13.1 | 7 | 9 | 1.6 | SRM32E-M |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | S (แบบเหลี่ยม) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | งานละเอียด | M |
---|---|---|---|---|---|
honing | E | สัญลักษณ์ เกรด | VP15TF | ประเภท วัสดุ | การเคลือบผิว |
เครื่องตัดที่ รองรับการใช้งาน | SRM2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง