1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด SPMX○○○-WH (รหัสสินค้า)

เม็ดมีด SPMX○○○-WH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เม็ดมีด เม็ดมีด ตเตอร์เม็ด ดอกกัดฉาก สำหรับ เซาะร่องลึก SPMX○○○-WH
[คุณสมบัติ]
· เม็ดมีด ประเภทขอบหยักช่วยลดแรงกระแทกและลดความต้านทานการตัด
· แคลมป์ยึด แข็งแรง
· ใช้การตัด ส้น เกลียว
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการกัด บ่า และการกัดหยาบผนัง

รหัสสินค้า
SPMX120408-WH-VP15TF
SPMX120408-WH-VP20RT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน สัญลักษณ์ เกรด

฿ 999,999,999.00

MME MILLING CHIP 10 ชิ้น ขอราคา เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูงVP15TF

฿ 999,999,999.00

MME MILLING CHIP 10 ชิ้น ขอราคา เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อVP20RT

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) S (แบบเหลี่ยม) มุม กวาดล้าง P (11 °) D1(มิลลิเมตร) 12.7
S1(มิลลิเมตร) 4.76 RE(มิลลิเมตร) 0.8 งานละเอียด M
honing E สัญลักษณ์สัญกรณ์ SPMX120408-WH ประเภท วัสดุ การเคลือบผิว
เครื่องตัดที่ รองรับการใช้งาน SPX