(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด อเนกประสงค์สำหรับ เครื่องมือ แกนหมุน ที่มี มุมคายเศษ 11° ประเภท การขัดเงา
รหัสสินค้า |
---|
SPKN1203EDR-MC5020 |
SPKN1504EDR-NX2525 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | D1 (มิลลิเมตร) | S1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | สัญลักษณ์ เกรด | ประเภท วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 384.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 12.7 | 3.18 | SPKN1203EDR | MC5020 | การเคลือบผิว | |
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 15.875 | 4.76 | SPKN1504EDR | NX2525 | Cermet |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | S (แบบเหลี่ยม) | มุม กวาดล้าง | P (11 °) | F1(มิลลิเมตร) | 1.4 |
---|---|---|---|---|---|
งานละเอียด | K | honing | T | เครื่องตัดที่ รองรับการใช้งาน | Corner Angle 15° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง