(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด สำหรับ เครื่องมือ แกนหมุน สำหรับ คัตเตอร์ APX445 ชนิด ใบมีดลบคม สำหรับ อะลูมิเนียม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | จำนวนมุมที่ใช้ได้ | F1 (มิลลิเมตร) | RE (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | honing | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | สัญลักษณ์ เกรด | ประเภท วัสดุ | รหัสของทรัสโก้ | มุมความสูง ความเผื่อ เมตร (มิลลิเมตร) | การ ความเผื่อ แวดวงที่สมัครรับφd1 (มิลลิเมตร) | ความ ความเผื่อ ความหนา S1 (มิลลิเมตร) | รูว่าง | รูปทรง รู | เบรกเกอร์ ว่าง | มุม คมตัดหลัก | มุมคายเศษ ขอบใบปัดน้ำฝน | มือที่ต้องการ | การแสดงตนของข้อมูล CAD (2D/3D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 539.83 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | - | 1.9 | 1.5 | E | E | SEET13T3AGEN-JL | F7030 | การเคลือบผิว | - | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 | มีจำหน่าย | รู ทรงกระบอกบางส่วน + ลบมุมด้านเดียว (40° ถึง 60° ) | ด้านเดียว | 45 | 30 | ทั้งซ้ายและขวา | - | ||
฿ 540.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | 4 | 1.9 | 1.5 | E | E | SEET13T3AGEN-JL | MP6120 | การเคลือบผิว | 668-8900 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 | Y | รูทรงกระบอกบางส่วน + ด้านเดียว (40° ถึง 60°) | ด้านเดียว | 45 | 30 | แบ่งซ้ายขวา | 3D | ||
฿ 540.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | 4 | 1.9 | 1.5 | E | E | SEET13T3AGEN-JL | MP6130 | การเคลือบผิว | 668-8918 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 | Y | รูทรงกระบอกบางส่วน + ด้านเดียว (40° ถึง 60°) | ด้านเดียว | 45 | 30 | แบ่งซ้ายขวา | 3D | ||
฿ 540.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส | 4 | 1.9 | 1.5 | E | E | SEET13T3AGEN-JL | MP7130 | การเคลือบผิว | 668-8926 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 | Y | รูทรงกระบอกบางส่วน + ด้านเดียว (40° ถึง 60°) | ด้านเดียว | 45 | 30 | แบ่งซ้ายขวา | 3D | ||
฿ 540.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส | 4 | 1.9 | 1.5 | E | E | SEET13T3AGEN-JL | MP7140 | การเคลือบผิว | 668-8934 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 | Y | รูทรงกระบอกบางส่วน + ด้านเดียว (40° ถึง 60°) | ด้านเดียว | 45 | 30 | แบ่งซ้ายขวา | 3D | ||
฿ 540.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 4 | 1.9 | 1.5 | E | E | SEET13T3AGEN-JL | MP9120 | การเคลือบผิว | 668-8942 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 | Y | รูทรงกระบอกบางส่วน + ด้านเดียว (40° ถึง 60°) | ด้านเดียว | 45 | 30 | แบ่งซ้ายขวา | 3D | ||
฿ 540.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 4 | 1.9 | 1.5 | E | E | SEET13T3AGEN-JL | MP9130 | การเคลือบผิว | 668-8951 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 | Y | รูทรงกระบอกบางส่วน + ด้านเดียว (40° ถึง 60°) | ด้านเดียว | 45 | 30 | แบ่งซ้ายขวา | 3D | ||
฿ 484.85 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | - | 1.9 | 1.5 | E | E | SEET13T3AGEN-JL | NX4545 | Cermet | - | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 | มีจำหน่าย | รู ทรงกระบอกบางส่วน + ลบมุมด้านเดียว (40° ถึง 60° ) | ด้านเดียว | 45 | 30 | ทั้งซ้ายและขวา | - | ||
฿ 490.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 16 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | - | 1.9 | 1.5 | E | E | SEET13T3AGEN-JL | VP15TF | การเคลือบผิว | - | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 | มีจำหน่าย | รู ทรงกระบอกบางส่วน + ลบมุมด้านเดียว (40° ถึง 60° ) | ด้านเดียว | 45 | 30 | ทั้งซ้ายและขวา | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส | - | 1.9 | 1.5 | E | E | SEET13T3AGEN-JL | VP30RT | การเคลือบผิว | - | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 | มีจำหน่าย | รู ทรงกระบอกบางส่วน + ลบมุมด้านเดียว (40° ถึง 60° ) | ด้านเดียว | 45 | 30 | ทั้งซ้ายและขวา | - | ||
฿ 424.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | 2.2 | - | G | F | SEGT13T3AGFN-JP | HTi10 | คาร์ไบด์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | S (แบบเหลี่ยม) | มุม กวาดล้าง | E (20 °) | D1(มิลลิเมตร) | 13.4 |
---|---|---|---|---|---|
S1(มิลลิเมตร) | 3.97 | เครื่องตัดที่ รองรับการใช้งาน | ASX445 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง