(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด สำหรับ เครื่องมือ แกนหมุน ที่มี มุมคายเศษ 20° แบบ แผ่นเวจ สำหรับงานทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
SECN1203AFTN1-NX4545 |
SEEN1203AFEN1-VP15TF |
SEEN1203AFFN1-HTI10 |
SEEN1203AFSN1-F7030 |
SEEN1203AFSN1-MC5020 |
SEEN1203AFTN1-NX2525 |
SEEN1203AFTN1-NX4545 |
SEKN1203AFSN1-F7030 |
SEKN1203AFTN-NX4545 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | F1 (มิลลิเมตร) | RE (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | honing | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | สัญลักษณ์ เกรด | ประเภท วัสดุ | มุมความสูง ความเผื่อ เมตร (มิลลิเมตร) | การ ความเผื่อ แวดวงที่สมัครรับφd1 (มิลลิเมตร) | ความ ความเผื่อ ความหนา S1 (มิลลิเมตร) | รูว่าง | เบรกเกอร์ ว่าง | มุม คมตัดหลัก | มุมคายเศษ ขอบใบปัดน้ำฝน | มือที่ต้องการ | ความกว้างของที่ปัดน้ำฝน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 715.80 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 1.4 | 1 | C | T | SECN1203AFTN1 | NX4545 | Cermet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 4,408.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 16 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 1.4 | 1 | E | E | SEEN1203AFEN1 | VP15TF | การเคลือบผิว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 429.22 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 1.4 | 1 | E | F | SEEN1203AFFN1 | HTi10 | คาร์ไบด์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 529.94 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 1.4 | 1 | E | S | SEEN1203AFSN1 | F7030 | การเคลือบผิว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 430.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.4 | 1 | E | S | SEEN1203AFSN1 | MC5020 | การเคลือบผิว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 429.22 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 1.4 | 1 | E | T | SEEN1203AFTN1 | NX2525 | Cermet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 429.75 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 1.4 | 1 | E | T | SEEN1203AFTN1 | NX4545 | Cermet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 463.04 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 1.4 | - | K | S | SEKN1203AFSN1 | F7030 | การเคลือบผิว | ±0.013 | ±0.05 to ±0.15 | ±0.025 | NA | NA | 45 | 25 | สำหรับทั้งซ้ายและขวา | 1.4 | ||
฿ 382.61 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 1.7 | 1 | K | T | SEKN1203AFTN | NX4545 | Cermet | ±0.013 | ±0.05 to ±0.15 | ±0.025 | NA | NA | 45 | 25 | สำหรับทั้งซ้ายและขวา | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | S (แบบเหลี่ยม) | มุม กวาดล้าง | E (20 °) | D1(มิลลิเมตร) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
S1(มิลลิเมตร) | 3.18 | เครื่องตัดที่ รองรับการใช้งาน | SE445 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง