1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

เม็ดมีด rgen ตัด○○○ (รหัสสินค้า)

เม็ดมีด rgen ตัด○○○
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 951.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เม็ดมีด สำหรับ เครื่องมือ แกนหมุน สำหรับ คัตเตอร์ SG20 สำหรับการแปรรูป โลหะตัดเฉือนยาก

รหัสสินค้า
RGEN2004M0EN-VP15TF
RGEN2004M0SN-F7030
RGEN2004M0SN-HTI10
RGEN2004M0SN-UP20M
RGEN2004M0SN-UTI20T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน honing สัญลักษณ์สัญกรณ์ สัญลักษณ์ เกรด ประเภท วัสดุ

฿ 999,999,999.00

MME MILLING CHIP 10 ชิ้น ขอราคา เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูงERGEN2004M0ENVP15TFการเคลือบผิว

฿ 1,240.00

MME MILLING CHIP 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลสSRGEN2004M0SNF7030การเคลือบผิว

฿ 951.00

MME MILLING CHIP 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็กSRGEN2004M0SNHTI10คาร์ไบด์

฿ 1,240.00

MME MILLING CHIP 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลสSRGEN2004M0SNUP20Mการเคลือบผิว

฿ 951.00

MME MILLING CHIP 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อSRGEN2004M0SNUTi20Tคาร์ไบด์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) R (แบบกลม) มุม กวาดล้าง G (30 °) D1(มิลลิเมตร) 20
S1(มิลลิเมตร) 4.76 งานละเอียด E เครื่องตัดที่ รองรับการใช้งาน SG20
มุมความสูง ความเผื่อ เมตร(มิลลิเมตร) ±0.025 การ ความเผื่อ แวดวงที่สมัครรับφd1(มิลลิเมตร) ±0.025 ความ ความเผื่อ ความหนา S1(มิลลิเมตร) ±0.025
รูว่าง NA เบรกเกอร์ ว่าง NA มือที่ต้องการ สำหรับทั้งซ้ายและขวา