(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีดสำหรับดอกกัดสี่เหลี่ยม ที่มีร่องตรงกลางของใบมีด แบบถอดเปลี่ยนเม็ดมีดได้
[คุณสมบัติ]
· ทนความร้อน ที่ผ่านการชุบผิวพิเศษ สำหรับเหล็กกล้าอัลลอยด์
· มีความแข็งแรงสูง ทนอุณหภูมิสูง และทนต่อการกัดกร่อน และทนต่อการขีดข่วนได้ดีขึ้น ด้วยการปรับสภาพพื้นผิวแบบพิเศษ
· การจัดการเม็ดมีดที่ง่าย เม็ดมีดสามารถใช้ได้สองครั้ง โดยการเปลี่ยนตำแหน่งการติดตั้ง
· ปลายของคมตัดมี 2 ฟัน และเป็นโครงสร้าง 2 ฟัน ดังนั้น ความแข็งแรงของปลายจึงสูง และอายุการใช้งานยาวนาน
[การใช้งาน]
· เม็ดมีดสำหรับหัวกัดรุ่น AQX สำหรับการเจาะและการกัดปลาย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | L1 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | S1 (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | honing | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | สัญลักษณ์ เกรด | ประเภท วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 395.31 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 8.4 | 5.5 | 3 | G | F | QOGT0830R-G1 | HTi10 | คาร์ไบด์ | |||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 8.4 | 5.5 | 3 | G | E | QOGT0830R-G1 | VP15TF | การเคลือบผิว | |||
฿ 507.15 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 10.6 | 7 | 3.5 | G | F | QOGT1035R-G1 | HTi10 | คาร์ไบด์ | |||
฿ 545.50 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 16 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 10.6 | 7 | 3.5 | G | E | QOGT1035R-G1 | VP15TF | การเคลือบผิว | |||
฿ 503.60 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 13.1 | 8.7 | 4.2 | G | F | QOGT1342R-G1 | HTi10 | คาร์ไบด์ | |||
฿ 572.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 16 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 13.1 | 8.7 | 4.2 | G | E | QOGT1342R-G1 | VP15TF | การเคลือบผิว | |||
฿ 518.67 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 16.5 | 11 | 5.1 | G | F | QOGT1651R-G1 | HTi10 | คาร์ไบด์ | |||
฿ 6,125.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 13 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 16.5 | 11 | 5.1 | G | E | QOGT1651R-G1 | VP15TF | การเคลือบผิว | |||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 18 | 12 | 5.6 | G | F | QOGT1856R-G1 | HTi10 | คาร์ไบด์ | |||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 18 | 12 | 5.6 | G | E | QOGT1856R-G1 | VP15TF | การเคลือบผิว | |||
฿ 567.65 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 20.4 | 13.6 | 6.2 | G | F | QOGT2062R-G1 | HTi10 | คาร์ไบด์ | |||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 20.4 | 13.6 | 6.2 | G | E | QOGT2062R-G1 | VP15TF | การเคลือบผิว | |||
฿ 619.05 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 25.8 | 17.2 | 7.6 | G | F | QOGT2576R-G1 | HTi10 | คาร์ไบด์ | |||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 25.8 | 17.2 | 7.6 | G | E | QOGT2576R-G1 | VP15TF | การเคลือบผิว | |||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 8.4 | 5.5 | 3 | M | E | QOMT0830R-M2 | VP15TF | การเคลือบผิว | |||
฿ 3,084.00 | MME MILLING CHIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 8.4 | 5.5 | 3 | M | E | QOMT0830R-M2 | VP30RT | การเคลือบผิว | ||
฿ 4,002.00 | MILLING CHIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 10.6 | 7 | 3.5 | M | E | QOMT1035R-M2 | VP15TF | การเคลือบผิว | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 10.6 | 7 | 3.5 | M | E | QOMT1035R-M2 | VP30RT | การเคลือบผิว | |||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 13.1 | 8.7 | 4.2 | M | E | QOMT1342R-M2 | VP15TF | การเคลือบผิว | |||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 13.1 | 8.7 | 4.2 | M | E | QOMT1342R-M2 | VP30RT | การเคลือบผิว | |||
฿ 2,960.00 | MME MILLING CHIP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 16 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 16.5 | 11 | 5.1 | M | E | QOMT1651R-M2 | VP15TF | การเคลือบผิว | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 16.5 | 11 | 5.1 | M | E | QOMT1651R-M2 | VP30RT | การเคลือบผิว | |||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 18 | 12 | 5.6 | M | E | QOMT1856R-M2 | VP15TF | การเคลือบผิว | |||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 18 | 12 | 5.6 | M | E | QOMT1856R-M2 | VP30RT | การเคลือบผิว | |||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 20.4 | 13.6 | 6.2 | M | E | QOMT2062R-M2 | VP15TF | การเคลือบผิว | |||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 20.4 | 13.6 | 6.2 | M | E | QOMT2062R-M2 | VP30RT | การเคลือบผิว | |||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 25.8 | 17.2 | 7.6 | M | E | QOMT2576R-M2 | VP15TF | การเคลือบผิว | |||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 25.8 | 17.2 | 7.6 | M | E | QOMT2576R-M2 | VP30RT | การเคลือบผิว |
กำลังโหลด …
มุม กวาดล้าง | อื่น ๆ | เครื่องตัดที่ รองรับการใช้งาน | AQX |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง