1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด JPMX ○○○ -JM (รหัสสินค้า)

เม็ดมีด JPMX ○○○ -JM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เม็ดมีด สำหรับ เครื่องมือ แกนหมุน สำหรับ คัตเตอร์ SPX ชนิด ใบมีดลบคม สำหรับใช้งานทั่วไป

รหัสสินค้า
JPMX140412-JM-VP15TF
JPMX140412-JM-VP20RT
JPMX190412-JM-VP15TF
JPMX190412-JM-VP20RT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน L1
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์สัญกรณ์ สัญลักษณ์ เกรด

฿ 999,999,999.00

MME MILLING CHIP 10 ชิ้น ขอราคา เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง14.3JPMX140412-JMVP15TF

฿ 999,999,999.00

MME MILLING CHIP 10 ชิ้น ขอราคา เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ14.3JPMX140412-JMVP20RT

฿ 999,999,999.00

MME MILLING CHIP 10 ชิ้น ขอราคา เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง19.05JPMX190412-JMVP15TF

฿ 999,999,999.00

MME MILLING CHIP 10 ชิ้น ขอราคา เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ19.05JPMX190412-JMVP20RT

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มุม กวาดล้าง P (11 °) L2(มิลลิเมตร) 12.7 S1(มิลลิเมตร) 4.76
RE(มิลลิเมตร) 1.2 งานละเอียด M honing E
ประเภท วัสดุ การเคลือบผิว เครื่องตัดที่ รองรับการใช้งาน SPX