(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด JDMT ○○○ -JM
[คุณสมบัติ]
· มุมคายเศษ ตัดหลัก 15° , ตัว เบรกเกอร์ ชิป IC JM และรู
· มาตรฐาน สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อัตราป้อนสูงด้วย "คมตัด แบบตรง 2 ขั้น " + "ขอบตัดรอง"
· เกรด เม็ดมีด ครอบคลุม วัสดุ งานหลากหลาย วัสดุ
[การใช้งาน]
· เม็ดมีด มีดสำหรับ เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ หน้าอัตราป้อนสูง AJX
·เม็ดมีดสำหรับดอกเอ็นมิล PMC ที่ใช้สำหรับการขึ้นรูปแม่พิมพ์กดที่สอง
ใบมีดคัตเตอร์ เม็ดมีด ○○○-JM image
Outline Drawing ระบุขนาด
เครื่องตัดที่ รองรับการใช้งาน | รหัสที่ ขนาดเกลียว | ความแม่นยำ | honing | การเคลือบผิว | ขนาด (มม.) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FH7020 | MP6120 | MP6130 | MP7130 | MP7140 | VP15TF | VP30RT | lC | S | BS | RE | AN | ||||
AJX | JDMT09T320ZDSR-JM | M | S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9.525 | 3.97 | 1.8 | 2 | 15° |
JDMT120420ZDSR-JM | M | S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12 | 4.76 | 2.5 | 2 | 15° | |
JDMT140520ZDSR-JM | M | S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 14 | 5.56 | 2.8 | 2 | 15° |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | D1 (มิลลิเมตร) | S1 (มิลลิเมตร) | F1 (มิลลิเมตร) | B3 (°) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | สัญลักษณ์ เกรด | มือที่ต้องการ | รหัสของทรัสโก้ | IC (mm) | S (mm) | BS (mm) | มุม กวาดล้าง เม็ดมีด มีดที่ปัดน้ำฝน (°) | รูว่าง | รูปทรง รู | เบรกเกอร์ ว่าง | สัญลักษณ์ เบรกเกอร์ | การแสดงตนของข้อมูล CAD (2D/3D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 456.99 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | 9.525 | 3.97 | 1.8 | 15 | JDMT09T320ZDSR-JM | FH7020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 466.71 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | 9.525 | 3.97 | 1.8 | 15 | JDMT09T320ZDSR-JM | MP6120 | - | 664-9602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 428.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | - | - | - | - | JDMT09T320ZDSR-JM | MP6130 | R | 668-6851 | 9.525 | 3.97 | 1.8 | 15° | มี | รูทรงกระบอกบางส่วน + ด้านเดียว (40° ถึง 60°) | ด้านเดียว | JM | 3D | ||
฿ 428.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส | - | - | - | - | JDMT09T320ZDSR-JM | MP7130 | R | 668-6869 | 9.525 | 3.97 | 1.8 | 15° | มี | รูทรงกระบอกบางส่วน + ด้านเดียว (40° ถึง 60°) | ด้านเดียว | JM | 3D | ||
฿ 428.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส | - | - | - | - | JDMT09T320ZDSR-JM | MP7140 | R | 668-6877 | 9.525 | 3.97 | 1.8 | 15° | มี | รูทรงกระบอกบางส่วน + ด้านเดียว (40° ถึง 60°) | ด้านเดียว | JM | 3D | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 9.525 | 3.97 | 1.8 | 15 | JDMT09T320ZDSR-JM | VP15TF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 9.525 | 3.97 | 1.8 | 15 | JDMT09T320ZDSR-JM | VP30RT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 527.74 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 12 | 4.76 | 2.5 | 15 | JDMT120420ZDSR-JM | FH7020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 527.74 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | 12 | 4.76 | 2.5 | 15 | JDMT120420ZDSR-JM | MP6120 | - | 664-9611 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 520.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | - | - | - | - | JDMT120420ZDSR-JM | MP6130 | R | 668-6885 | 12 | 4.76 | 2.5 | 15° | มี | รูทรงกระบอกบางส่วน + ด้านเดียว (40° ถึง 60°) | ด้านเดียว | JM | 3D | ||
฿ 520.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส | - | - | - | - | JDMT120420ZDSR-JM | MP7130 | R | 668-6893 | 12 | 4.76 | 2.5 | 15° | มี | รูทรงกระบอกบางส่วน + ด้านเดียว (40° ถึง 60°) | ด้านเดียว | JM | 3D | ||
฿ 520.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส | - | - | - | - | JDMT120420ZDSR-JM | MP7140 | R | 668-6907 | 12 | 4.76 | 2.5 | 15° | มี | รูทรงกระบอกบางส่วน + ด้านเดียว (40° ถึง 60°) | ด้านเดียว | JM | 3D | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 12 | 4.76 | 2.5 | 15 | JDMT120420ZDSR-JM | VP15TF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 12 | 4.76 | 2.5 | 15 | JDMT120420ZDSR-JM | VP30RT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 583.37 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | 14 | 5.56 | 2.8 | 15 | JDMT140520ZDSR-JM | FH7020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 583.37 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | 14 | 5.56 | 2.8 | 15 | JDMT140520ZDSR-JM | MP6120 | - | 664-9629 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 600.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | - | - | - | - | JDMT140520ZDSR-JM | MP6130 | R | 668-6958 | 14 | 5.56 | 2.8 | 15° | มี | รูทรงกระบอกบางส่วน + ด้านเดียว (40° ถึง 60°) | ด้านเดียว | JM | 3D | ||
฿ 600.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส | - | - | - | - | JDMT140520ZDSR-JM | MP7130 | R | 668-6966 | 14 | 5.56 | 2.8 | 15° | มี | รูทรงกระบอกบางส่วน + ด้านเดียว (40° ถึง 60°) | ด้านเดียว | JM | 3D | ||
฿ 600.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส | - | - | - | - | JDMT140520ZDSR-JM | MP7140 | R | 668-6974 | 14 | 5.56 | 2.8 | 15° | มี | รูทรงกระบอกบางส่วน + ด้านเดียว (40° ถึง 60°) | ด้านเดียว | JM | 3D | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 14 | 5.56 | 2.8 | 15 | JDMT140520ZDSR-JM | VP15TF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 14 | 5.56 | 2.8 | 15 | JDMT140520ZDSR-JM | VP30RT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | อื่น ๆ | มุม กวาดล้าง | D (15 °) | จำนวนมุมที่ใช้ได้ | 3 |
---|---|---|---|---|---|
RE(มิลลิเมตร) | 2 | งานละเอียด | M | honing | S |
ประเภท วัสดุ | การเคลือบผิว | เครื่องตัดที่ รองรับการใช้งาน | AJX |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง