1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

เม็ดมีดสำหรับหัวกัด เม็ดมีด -JDMT-JM (รหัสสินค้า)

MILLING CHIP

เม็ดมีดสำหรับหัวกัด เม็ดมีด -JDMT-JM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 428.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เม็ดมีด JDMT ○○○ -JM
[คุณสมบัติ]
· มุมคายเศษ ตัดหลัก 15° , ตัว เบรกเกอร์ ชิป IC JM และรู
· มาตรฐาน สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อัตราป้อนสูงด้วย "คมตัด แบบตรง 2 ขั้น " + "ขอบตัดรอง"
· เกรด เม็ดมีด ครอบคลุม วัสดุ งานหลากหลาย วัสดุ
[การใช้งาน]
· เม็ดมีด มีดสำหรับ เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ หน้าอัตราป้อนสูง AJX
·เม็ดมีดสำหรับดอกเอ็นมิล PMC ที่ใช้สำหรับการขึ้นรูปแม่พิมพ์กดที่สอง

ใบมีดคัตเตอร์ เม็ดมีด ○○○-รายละเอียดของ JM

ใบมีดคัตเตอร์ เม็ดมีด ○○○-JM image

ใบมีดคัตเตอร์ เม็ดมีด ○○○-JM image

ใบมีดคัตเตอร์ขนาด เม็ดมีด ○○○-JM

Outline Drawing ระบุขนาด

Outline Drawing ระบุขนาด

 
เครื่องตัดที่ รองรับการใช้งานรหัสที่ ขนาดเกลียวความแม่นยำhoningการเคลือบผิวขนาด (มม.)
FH7020MP6120MP6130MP7130MP7140VP15TFVP30RTlCSBSREAN
AJXJDMT09T320ZDSR-JMMS9.5253.971.8215°
JDMT120420ZDSR-JMMS124.762.5215°
JDMT140520ZDSR-JMMS145.562.8215°
รหัสสินค้า
JDMT140520ZDSR-JM-MP7130
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน D1
(มิลลิเมตร)
S1
(มิลลิเมตร)
F1
(มิลลิเมตร)
B3
(°)
สัญลักษณ์สัญกรณ์ สัญลักษณ์ เกรด มือที่ต้องการ รหัสของทรัสโก้ IC
(mm)
S
(mm)
BS
(mm)
มุม กวาดล้าง เม็ดมีด มีดที่ปัดน้ำฝน
(°)
รูว่าง รูปทรง รู เบรกเกอร์ ว่าง สัญลักษณ์ เบรกเกอร์ การแสดงตนของข้อมูล CAD
(2D/3D)

฿ 600.00

MILLING CHIP 10 ชิ้น 40 วัน สเตนเลส----JDMT140520ZDSR-JMMP7130R668-6966145.562.815°มีรูทรงกระบอกบางส่วน + ด้านเดียว (40° ถึง 60°)ด้านเดียวJM3D

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) อื่น ๆ มุม กวาดล้าง D (15 °) จำนวนมุมที่ใช้ได้ 3
RE(มิลลิเมตร) 2 งานละเอียด M honing S
ประเภท วัสดุ การเคลือบผิว เครื่องตัดที่ รองรับการใช้งาน AJX

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JDMT140520ZDSR-JM-MP7130 ในชุด เม็ดมีดสำหรับหัวกัด เม็ดมีด -JDMT-JM

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
JDMT09T320ZDSR-JM-MP7130
JDMT09T320ZDSR-JM-MP7140
JDMT09T320ZDSR-JM-VP15TF
JDMT140520ZDSR-JM-MP7140
JDMT140520ZDSR-JM-VP15TF
JDMT140520ZDSR-JM-VP30RT
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน D1
(มิลลิเมตร)
S1
(มิลลิเมตร)
F1
(มิลลิเมตร)
B3
(°)
สัญลักษณ์สัญกรณ์ สัญลักษณ์ เกรด มือที่ต้องการ รหัสของทรัสโก้ IC
(mm)
S
(mm)
BS
(mm)
มุม กวาดล้าง เม็ดมีด มีดที่ปัดน้ำฝน
(°)
รูว่าง รูปทรง รู เบรกเกอร์ ว่าง สัญลักษณ์ เบรกเกอร์ การแสดงตนของข้อมูล CAD
(2D/3D)

฿ 428.00

10 ชิ้น 15 วัน สเตนเลส----JDMT09T320ZDSR-JMMP7130R668-68699.5253.971.815°มีรูทรงกระบอกบางส่วน + ด้านเดียว (40° ถึง 60°)ด้านเดียวJM3D

฿ 428.00

10 ชิ้น 15 วัน สเตนเลส----JDMT09T320ZDSR-JMMP7140R668-68779.5253.971.815°มีรูทรงกระบอกบางส่วน + ด้านเดียว (40° ถึง 60°)ด้านเดียวJM3D

฿ 999,999,999.00

10 ชิ้น ขอราคา เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง9.5253.971.815JDMT09T320ZDSR-JMVP15TF-----------

฿ 600.00

10 ชิ้น 15 วัน สเตนเลส----JDMT140520ZDSR-JMMP7140R668-6974145.562.815°มีรูทรงกระบอกบางส่วน + ด้านเดียว (40° ถึง 60°)ด้านเดียวJM3D

฿ 999,999,999.00

10 ชิ้น ขอราคา เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง145.562.815JDMT140520ZDSR-JMVP15TF-----------

฿ 999,999,999.00

10 ชิ้น ขอราคา เหล็กกล้า / สเตนเลส145.562.815JDMT140520ZDSR-JMVP30RT-----------