(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· โฮลซอว์ คาร์ไบด์ สำหรับสว่านแบบชาร์จไฟได้และ สว่านไฟฟ้า ขนาดเล็ก (400W หรือน้อยกว่า)
· สามารถเจาะ สเตนเลส ได้ด้วย การใช้พลังงาน ต่ำ
· ลดแรงตัดของคมตัดและ ดอกเจาะนำศูนย์ อย่างทั่วถึง
· ความยาวที่มีประสิทธิภาพไม่กระทบกระเทือน: 3.2 มม. (ความลึก ตัวเครื่อง: 5 มม.) มอเตอร์ ที่ใช้งานได้: ดอกสว่าน ชาร์จ / สว่านไฟฟ้า (400W หรือน้อยกว่า)
รหัสสินค้า |
---|
MCJ-16 |
MCJ-18 |
MCJ-20 |
MCJ-21 |
MCJ-22 |
MCJ-25 |
MCJ-27 |
MCJ-28 |
MCJ-30 |
MCJ-32 |
MCJ-33 |
MCJ-35 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รู (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,332.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 16 | ||
฿ 1,332.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 18 | ||
฿ 1,393.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 | ||
฿ 1,393.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 21 | ||
฿ 1,393.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 22 | ||
฿ 1,454.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25 | ||
฿ 1,454.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 27 | ||
฿ 1,454.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 28 | ||
฿ 1,514.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 | ||
฿ 1,514.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 32 | ||
฿ 1,514.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 33 | ||
฿ 1,605.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 35 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) | 6.35 | ประเภทรายละเอียด | คาร์ไบด์ โฮลซอว์ - คอร์/แกน ชาร์จได้ (ประเภท MCJ) |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 75 | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) | 3.2 | มอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า รองรับการใช้งาน | สว่าน ไฟฟ้า / ดอกสว่าน สว่านไฟฟ้า (400 W หรือน้อยกว่า) |
วัสดุ แผ่น แผ่นเหล็กกล้า บาง วัสดุชิ้นงาน (สูงถึง 3.2 มม.) | ◎ | แผ่นเพลท วัสดุ สเตนเลส วัสดุชิ้นงาน (สูงสุด 2 มม.) | ◎ | วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม แผ่นเพลท (สูงสุด 2 มม.) | ◎ |
แผ่นเพลท วัสดุ FRP วัสดุชิ้นงาน | ○ | แผ่นเพลท โพลีไวนิลคลอไรด์ วัสดุชิ้นงาน | ○ | วัสดุชิ้นงาน แผ่นเรซิ่น | ○ |
แผ่นเพลท วัสดุ ดาดฟ้า วัสดุชิ้นงาน | ○ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง