(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้สำหรับงานต๊าปเกลียวทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
TS3W02H-L/3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด สกรู (ขนาดเกลียว) | พิทช์ จำนวนเธรด (มิลลิเมตร) | จำนวนเธรดที่ลบมุม | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ก้าน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | รุ่น เกลียว | รายละเอียดของ วัสดุ | แตะรายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 244.54 | SKC TAP | 1 ชิ้น | 31 วัน | W1/8 | 40 | 1.5P | 46 | 18 | 4 | สกรูเกลียวซ้าย | SKS | ด้านบน |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง