1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดายแบบปรับไม่ได้ สำหรับท่อแก๊ส ชนิดขนาน NSP

ดายแบบปรับไม่ได้ สำหรับท่อแก๊ส ชนิดขนาน NSP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 852.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
สกรู เกลียว (แม่พิมพ์) ใช้สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว เกลียวนอก สำหรับท่ออเมริกันในท่อแก๊ส

รหัสสินค้า
GGNS02L
GJNS02L
GJNS04O
GJNS06O
GMNS02L
GMNS04O
GMNS06O
GMNS08Q
GMNS10Q
GMNS12Q
GONS12Q
GONS14Q
GONS16
GRNS16
GRNS20
GSNS16
GSNS20
GSNS24
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด สกรู (ขนาดเกลียว) พิทช์ จำนวนเธรด
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)

฿ 852.50

SKC DIES 1 ชิ้น 6 วัน NPS1/82825

฿ 1,495.29

SKC DIES 1 ชิ้น 6 วัน NPS1/82838

฿ 1,495.29

SKC DIES 1 ชิ้น 6 วัน NPS1/41938

฿ 1,495.29

SKC DIES 1 ชิ้น 6 วัน NPS3/81938

฿ 1,910.73

SKC DIES 1 ชิ้น 6 วัน NPS1/82750

฿ 1,910.73

SKC DIES 1 ชิ้น 6 วัน NPS1/41850

฿ 1,910.73

SKC DIES 1 ชิ้น 6 วัน NPS3/81850

฿ 1,910.73

SKC DIES 1 ชิ้น 6 วัน NPS1/21450

฿ 1,910.73

SKC DIES 1 ชิ้น 6 วัน NPS5/81450

฿ 1,910.73

SKC DIES 1 ชิ้น 6 วัน NPS3/41450

฿ 3,422.48

SKC DIES 1 ชิ้น 6 วัน NPS3/41457

฿ 3,422.48

SKC DIES 1 ชิ้น 6 วัน NPS7/81457

฿ 3,422.48

SKC DIES 1 ชิ้น 6 วัน NPS111 1/257

฿ 5,085.41

SKC DIES 1 ชิ้น 6 วัน NPS111 1/263

฿ 5,085.41

SKC DIES 1 ชิ้น 6 วัน NPS1"1/411 1/263

฿ 9,167.16

SKC DIES 1 ชิ้น 6 วัน NPS111 1/275

฿ 9,167.16

SKC DIES 1 ชิ้น 6 วัน NPS1"1/411 1/275

฿ 9,167.16

SKC DIES 1 ชิ้น 6 วัน NPS1"1/211 1/275

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) ประเภทของต๊าป แม่พิมพ์ รายละเอียดของ วัสดุ SKS