1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกรีมเมอร์ ต๊าปท่อแก๊ส PT (เกลียว ขลุ่ย) (รหัสสินค้า)

SKC TAP

ดอกรีมเมอร์ ต๊าปท่อแก๊ส PT (เกลียว ขลุ่ย)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,120.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับแปรรูป สกรู ท่อเหล็ก แก๊ส ดอกรีมเมอร์ ทรงเรียว (สามารถใช้กับ NPT ได้เช่นกัน)

รหัสสินค้า
RMP08SP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด สกรู (ขนาดเกลียว) ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
D1
(มิลลิเมตร)

(มิลลิเมตร)
ℓ1
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(มิลลิเมตร)

฿ 4,572.00

SKC TAP 1 ชิ้น 11 วัน R1/28017.620.2342281817146

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) ประเภทของต๊าป ท่อเหล็ก ประปา ประเภทรายละเอียด ใบมีดเกลียว (ใบมีดขวาบิดซ้าย 15° )
รายละเอียดของ วัสดุ SKH

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RMP08SP ในชุด ดอกรีมเมอร์ ต๊าปท่อแก๊ส PT (เกลียว ขลุ่ย)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
RMP02SP
RMP12SP
RMP16SP
RMP20SP
RMP24SP
RMP32SP
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด สกรู (ขนาดเกลียว) ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
D1
(มิลลิเมตร)

(มิลลิเมตร)
ℓ1
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(มิลลิเมตร)

฿ 2,120.00

1 ชิ้น 11 วัน R1/8558.19.6625158966

฿ 6,685.00

1 ชิ้น 11 วัน R3/4852325.6342282320176

฿ 8,260.10

1 ชิ้น 31 วัน R19529.032.2552352624218

฿ 13,702.43

1 ชิ้น 31 วัน R1"1/410537.540.7552353230268

฿ 17,935.35

1 ชิ้น 31 วัน R1"1/211043.546.7552353832298

฿ 30,437.57

1 ชิ้น 31 วัน R212055.058.63583846383510