1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่านขนาดยาวมาก SDS Plus (รหัสสินค้า)

ดอกสว่านขนาดยาวมาก SDS Plus
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,229.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ส่วนปลายเจาะนำศูนย์ ทำให้สามารถเจาะแผ่นเหล็กพื้นโครงสร้างได้อย่างง่ายดาย

รหัสสินค้า
S41201000
S41251000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน
(mmφ)

฿ 3,229.00

BOS POWER TOOL TIP 1 ชิ้น 19 วัน 12

฿ 3,229.00

BOS POWER TOOL TIP 1 ชิ้น 12 วัน 12.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง รูปทรง ก้าน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) plus ก้าน ความยาวที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) 250
ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 1000