(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากความหนาของ คอร์/แกน ของก๊อกมีขนาดใหญ่จึงมีแรงบิดที่แข็งแกร่งและแทบไม่มีความเสียหายใด ๆ
รหัสสินค้า |
---|
JET-34NC10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดเกลียว | ขนาดเกลียว (ค่ากำหนด) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | รูปแบบการขาย | ความยาวเกลียว (มิลลิเมตร) | ความละเอียด | เส้นผ่านศูนย์กลางของรูไพล็อต (มิลลิเมตร) | ส่วนสี่เหลี่ยมผืนผ้าของด้าม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางลิ้งค์ (มิลลิเมตร) | รายละเอียดของชนิดวัสดุเครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,851.00 | ISS ELECTRICITY DRILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ยูนิไฟต์ | 3/4UN | 10 | 105 | รายการเดียว | 50 | H4 | 16.5 | 11 | 14 | SKH |
กำลังโหลด …
ชนิดต๊าป | ดอกต๊าปร่องตรง | รุ่น รู | สำหรับทะลุรู | เคลือบผิว ใช่/ไม่ใช่ | ที่รวมอยู่ |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดการเคลือบ | การประมวลผลตุ๊ด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JET-34NC10 ในชุด เจ็ทแตะ
รหัสสินค้า |
---|
JET-12W12 |
JET-14NC20 |
JET-14NF28 |
JET-34NF16 |
JET-34W10 |
JET-38NC16 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดเกลียว | ขนาดเกลียว (ค่ากำหนด) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | รูปแบบการขาย | ความยาวเกลียว (มิลลิเมตร) | ความละเอียด | เส้นผ่านศูนย์กลางของรูไพล็อต (มิลลิเมตร) | ส่วนสี่เหลี่ยมผืนผ้าของด้าม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางลิ้งค์ (มิลลิเมตร) | รายละเอียดของชนิดวัสดุเครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,250.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | ปัญญา | W1/2 | 12 | 85 | รายการเดียว | 42 | H3 | 10.7 | 7.0 | 9.0 | SKH | ||
฿ 469.59 | 1 ชิ้น | 1 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/4UN | 20 | 62 | รายการเดียว | 24 | H2 | 5.2 | 4.5 | 6.0 | SKH | ||
฿ 469.59 | 1 ชิ้น | 1 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/4UN | 28 | 62 | รายการเดียว | 24 | H2 | 5.4 | 4.5 | 6.0 | SKH | ||
฿ 2,851.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | ยูนิไฟต์ | 3/4UN | 16 | 105 | รายการเดียว | 50 | H4 | 17.2 | 11 | 14 | SKH | ||
฿ 2,851.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | ปัญญา | W3/4 | 10 | 105 | รายการเดียว | 50 | H4 | 16.7 | 11 | 14 | SKH | ||
฿ 760.00 | 1 ชิ้น | 12 วัน | ยูนิไฟต์ | 3/8UN | 16 | 75 | รายการเดียว | 35 | H3 | 8.0 | 5.5 | 7 | SKH |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง