(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากความหนาของ คอร์/แกน ของก๊อกมีขนาดใหญ่จึงมีแรงบิดที่แข็งแกร่งและแทบไม่มีความเสียหายใด ๆ
รหัสสินค้า |
---|
JET-516NF24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดเกลียว | ขนาดเกลียว (ค่ากำหนด) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | รูปแบบการขาย | ความยาวเกลียว (มิลลิเมตร) | ความละเอียด | เส้นผ่านศูนย์กลางของรูไพล็อต (มิลลิเมตร) | ส่วนสี่เหลี่ยมผืนผ้าของด้าม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางลิ้งค์ (มิลลิเมตร) | รายละเอียดของชนิดวัสดุเครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 625.00 | ISS ELECTRICITY DRILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | ยูนิไฟต์ | 5/16UN | 24 | 70 | รายการเดียว | 30 | H3 | 6.9 | 5.0 | 6.1 | SKH |
กำลังโหลด …
ชนิดต๊าป | ดอกต๊าปร่องตรง | รุ่น รู | สำหรับทะลุรู | เคลือบผิว ใช่/ไม่ใช่ | ที่รวมอยู่ |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดการเคลือบ | การประมวลผลตุ๊ด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง