1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เจ็ทแตะ (รหัสสินค้า)

ISS ELECTRICITY DRILLS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 400.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

เนื่องจากความหนาของ คอร์/แกน ของก๊อกมีขนาดใหญ่จึงมีแรงบิดที่แข็งแกร่งและแทบไม่มีความเสียหายใด ๆ

รหัสสินค้า
1P-JET-M8-1.25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดเกลียว ขนาดเกลียว (ค่ากำหนด) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
รูปแบบการขาย ความยาวเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความละเอียด เส้นผ่านศูนย์กลางของรูไพล็อต
(มิลลิเมตร)
ส่วนสี่เหลี่ยมผืนผ้าของด้าม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางลิ้งค์
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดของชนิดวัสดุเครื่องมือ

฿ 650.51

ISS ELECTRICITY DRILLS 1 ชิ้น 1 วัน มิเตอร์วัดไฟM81.2570มีบลิสเตอร์แพ็คมาให้22เกรด JIS26.85.06.2HSSE

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดต๊าป ดอกต๊าปร่องตรง รุ่น รู สำหรับทะลุรู เคลือบผิว ใช่/ไม่ใช่ ที่รวมอยู่
ชนิดการเคลือบ การประมวลผลตุ๊ด

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1P-JET-M8-1.25 ในชุด เจ็ทแตะ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
JET-12NC13
JET-12NF20
JET-12W12
JET-14NC20
JET-14NF28
JET-14W20
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดเกลียว ขนาดเกลียว (ค่ากำหนด) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
รูปแบบการขาย ความยาวเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความละเอียด เส้นผ่านศูนย์กลางของรูไพล็อต
(มิลลิเมตร)
ส่วนสี่เหลี่ยมผืนผ้าของด้าม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางลิ้งค์
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดของชนิดวัสดุเครื่องมือ

฿ 1,250.00

1 ชิ้น 19 วัน ยูนิไฟต์1/2UN1385รายการเดียว42H310.87.09.0SKH

฿ 1,250.00

1 ชิ้น 19 วัน ยูนิไฟต์1/2UN2085รายการเดียว42H311.47.09.0SKH

฿ 1,250.00

1 ชิ้น 10 วัน ปัญญาW1/21285รายการเดียว42H310.77.09.0SKH

฿ 469.59

1 ชิ้น 1 วัน ยูนิไฟต์1/4UN2062รายการเดียว24H25.24.56.0SKH

฿ 469.59

1 ชิ้น 1 วัน ยูนิไฟต์1/4UN2862รายการเดียว24H25.44.56.0SKH

฿ 469.59

1 ชิ้น 1 วัน ปัญญาW1/42062รายการเดียว24H25.14.56.0SKH