1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน แบบตรง【1-2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ดอกสว่าน แบบตรง
  • ดอกสว่าน แบบตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 206.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ใส่รูปภาพลงในแพ็คพุพอง

รายละเอียดสินค้า

ดอกสว่าน งานลับคม/งานเจียรไน ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีสวีเดนและ เครื่องจักร งานลับคม/งานเจียรไน อัตโนมัติแบบอเมริกันพร้อมร่องที่ผลิตโดยหินลับหลังการชุบด้วยความร้อน

รหัสสินค้า
1P-SD7.9
2P-SD2.2
2P-SD2.7
2P-SD4
2P-SD4.2
2P-SD5
SD0.8
SD1.6
SD12.5
SD13
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ) D
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) รูปแบบ ขาย ชิ้นรวม (ชิ้น)

฿ 561.52

ISS HSS DRILL 1 ชิ้น 12 วัน 7.9811147.9รวมแพ็คตุ่ม-

฿ 323.47

HSS DRILL 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2.233582.2รวมแพ็คตุ่ม2

฿ 312.52

ISS HSS DRILL 10 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 2.737642.7รวมแพ็คตุ่ม2

฿ 377.09

ISS HSS DRILL 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 454834รวมแพ็คตุ่ม2

฿ 433.83

HSS DRILL 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 4.254834.2รวมแพ็คตุ่ม2

฿ 462.81

HSS DRILL 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

ขอราคา 562925รวมแพ็คตุ่ม2

฿ 209.58

ISS HSS DRILL 10 ชิ้น 12 วัน 0.811340.8วัตถุ เดียว-

฿ 206.56

HSS DRILL 10 ชิ้น 31 วัน 1.62348.51.6วัตถุ เดียว-

฿ 1,016.00

ISS HSS DRILL 5 ชิ้น 19 วัน 12.511415212.5วัตถุ เดียว-

฿ 1,057.00

ISS HSS DRILL 5 ชิ้น 12 วัน 1311415213วัตถุ เดียว-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภทวัสดุเครื่องมือ HSS รุ่นลิงค์ ลิงค์ แบบตรง
การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ รูน้ำมัน ไม่มี
สเปค JISB4301