(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัด เฟือง/เกียร์ การประมวลผล สไปลน์ การประมวลผล รูสลัก, รูกุญแจ และงานไม้
·ไม่จำเป็นต้องใช้ หัวจับ หากใช้อุปกรณ์นี้
·เนื่องจากรายการแปรรูปได้รับการบำรุงรักษาในศูนย์ทั้งสองแห่งการตกแต่งชิ้นงานที่ผ่านการประมวลผลจะดีที่สุด
· ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ถอด / ติดรายการที่ผ่านการประมวลผลครั้งเดียวได้
·ด้วยการใช้ น๊อตตัวเมีย สกัดทำให้ง่ายต่อการถอดออกจาก เครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
WDK3-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ก้าน MT No | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | I1 (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | d (มิลลิเมตร) | D1 (มิลลิเมตร) | ก้าน | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | เส้นผ่าศูนย์กลางตัด (สูงสุด) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 32,444.15 | FTM WORK DRIVING CENTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | MT3 | 10 | 28 | 84 | - | 7 | - | 67 | 8 | 155 | 6 | 28.5 | M.T.3 | DK-10 | φ75 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ศูนย์การหมุน / ศูนย์เครื่องกลึง | เม็ดมีดคาร์ไบด์ปลาย (ใช่/ไม่ใช่) | ไม่มีข้อมูล | คุณสมบัติ | เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดเฉือนฟันเฟืองการกลึงแนวโค้งการกลึงร่องที่สำคัญและงานไม้ไม่จำเป็นต้องใช้ หัวจับ เมื่อใช้ เครื่องจักร นี้ที่ดีที่สุดคือ ทำให้ ชิ้นงาน การขัดเงา ที่ศูนย์กลางทั้งสองเพื่อยึด ชิ้นงานสามารถถอด ชิ้นงาน ออกได้อย่างง่ายดายด้วยการกระทำเพียงครั้งเดียวสามารถถอดออกจาก เครื่องจักร ได้อย่างง่ายดายด้วย น็อต คลาย น๊อตตัวเมีย |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WDK3-100 ในชุด ทำงานขับรถศูนย์ DK ยึดอยู่กับที่
รหัสสินค้า |
---|
WDK3-120 |
WDK3-150 |
WDK3-180 |
WDK3-200 |
WDK4-100 |
WDK4-120 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ก้าน MT No | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | I1 (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | d (มิลลิเมตร) | D1 (มิลลิเมตร) | ก้าน | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | เส้นผ่าศูนย์กลางตัด (สูงสุด) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 32,444.15 | 1 ชิ้น | 6 วัน | MT3 | 12 | 28 | 84 | - | 7 | - | 67 | 10 | 155 | 6 | 28.5 | M.T.3 | DK-12 | φ75 | ||
฿ 32,444.15 | 1 ชิ้น | 6 วัน | MT3 | 15 | 28 | 84 | 49 | 9 | - | 67 | 10 | 157 | 8 | 28.5 | M.T.3 | DK-15 | φ75 | ||
฿ 26,987.67 | 1 ชิ้น | 6 วัน | MT3 | 18 | 28 | 84 | 49 | 10 | - | 67 | 10 | 158 | 10 | 28.5 | M.T.3 | DK-18 | φ75 | ||
฿ 32,444.15 | 1 ชิ้น | 6 วัน | MT3 | 20 | 28 | 84 | 49 | 10 | - | 67 | 8 | 158 | 10 | 28.5 | M.T.3 | DK-20 | φ75 | ||
฿ 29,088.09 | 1 ชิ้น | 6 วัน | MT4 | 10 | 28 | 103 | 49 | 7 | - | 67 | 10 | 174 | 6 | 28.5 | M.T.4 | DK-10 | φ75 | ||
฿ 29,088.09 | 1 ชิ้น | 6 วัน | MT4 | 12 | 28 | 103 | 49 | 7 | - | 67 | 10 | 174 | 6 | 28.5 | M.T.4 | DK-12 | φ75 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง