1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ทำงานขับรถศูนย์ DK ยึดอยู่กับที่ (รหัสสินค้า)

FTM WORK DRIVING CENTER

ทำงานขับรถศูนย์ DK ยึดอยู่กับที่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 26,987.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัด เฟือง/เกียร์ การประมวลผล สไปลน์ การประมวลผล รูสลัก, รูกุญแจ และงานไม้
·ไม่จำเป็นต้องใช้ หัวจับ หากใช้อุปกรณ์นี้
·เนื่องจากรายการแปรรูปได้รับการบำรุงรักษาในศูนย์ทั้งสองแห่งการตกแต่งชิ้นงานที่ผ่านการประมวลผลจะดีที่สุด
· ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ถอด / ติดรายการที่ผ่านการประมวลผลครั้งเดียวได้
·ด้วยการใช้ น๊อตตัวเมีย สกัดทำให้ง่ายต่อการถอดออกจาก เครื่องจักร

รหัสสินค้า
WDK4-150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งก้าน MT No A
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
G
(มิลลิเมตร)
I1
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
d
(มิลลิเมตร)
D1
(มิลลิเมตร)
ก้าน เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก เส้นผ่าศูนย์กลางตัด (สูงสุด)
(มิลลิเมตร)

฿ 29,088.09

FTM WORK DRIVING CENTER 1 ชิ้น 6 วัน MT41528103499-6710176828.5M.T.4DK-15φ75

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ศูนย์การหมุน / ศูนย์เครื่องกลึง เม็ดมีดคาร์ไบด์ปลาย (ใช่/ไม่ใช่) ไม่มีข้อมูล คุณสมบัติ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดเฉือนฟันเฟืองการกลึงแนวโค้งการกลึงร่องที่สำคัญและงานไม้ไม่จำเป็นต้องใช้ หัวจับ เมื่อใช้ เครื่องจักร นี้ที่ดีที่สุดคือ ทำให้ ชิ้นงาน การขัดเงา ที่ศูนย์กลางทั้งสองเพื่อยึด ชิ้นงานสามารถถอด ชิ้นงาน ออกได้อย่างง่ายดายด้วยการกระทำเพียงครั้งเดียวสามารถถอดออกจาก เครื่องจักร ได้อย่างง่ายดายด้วย น็อต คลาย น๊อตตัวเมีย

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WDK4-150 ในชุด ทำงานขับรถศูนย์ DK ยึดอยู่กับที่

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
WDK3-180
WDK3-200
WDK4-100
WDK4-180
WDK4-200
WDK4-250
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งก้าน MT No A
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
G
(มิลลิเมตร)
I1
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
d
(มิลลิเมตร)
D1
(มิลลิเมตร)
ก้าน เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก เส้นผ่าศูนย์กลางตัด (สูงสุด)
(มิลลิเมตร)

฿ 26,987.67

1 ชิ้น 6 วัน MT31828844910-67101581028.5M.T.3DK-18φ75

฿ 32,444.15

1 ชิ้น 6 วัน MT32028844910-6781581028.5M.T.3DK-20φ75

฿ 29,088.09

1 ชิ้น 6 วัน MT41028103497-6710174628.5M.T.4DK-10φ75

฿ 29,088.09

1 ชิ้น 6 วัน MT418281034910-67101771028.5M.T.4DK-18φ75

฿ 29,088.09

1 ชิ้น 6 วัน MT420281034910-67101771028.5M.T.4DK-20φ75

฿ 38,109.60

1 ชิ้น 6 วัน MT4252810349101667101771028.5M.T.4DK-25φ75