(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ลักษณะภายนอก รูปทรง และโครงสร้างเหมือนกันกับประเภท RST แต่ ชิป IC อัลลอย คาร์ไบด์ ติดอยู่ที่ส่วน ปลาย ของตรงกลาง
·เมื่อ เม็ดมีด มีดอัลลอย คาร์ไบด์ ที่ ปลาย จึงมีประสิทธิภาพใน การ ป้องกัน การสึกกร่อน และป้องกัน การกัดกร่อน เหนือกว่า
รหัสสินค้า |
---|
RST1-021 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ก้าน MT No | ชนิด | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | C1 (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | ระยะโก่ง ที่กึ่งกลาง (สูงสุด) | เส้นผ่านศูนย์กลางซูเปอร์แข็ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,119.22 | FTM ROLLING CENTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | MT1 | - | 39 | 14 | 57 | 3 | 35 | 15 | 107 | TIR0.005 | 6 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ศูนย์การหมุน / ศูนย์เครื่องกลึง | เม็ดมีดคาร์ไบด์ปลาย (ใช่/ไม่ใช่) | ใช่ | B1(มิลลิเมตร) | - |
---|---|---|---|---|---|
อี(มิลลิเมตร) | - | คุณสมบัติ | ลักษณะภายนอก รูปทรง และโครงสร้างเหมือนกับของประเภท RSTอย่างไรก็ตาม ชิป IC อัลลอย คาร์ไบด์ ด์ถูกประสานเข้ากับส่วน ปลาย ของจุดศูนย์กลางด้วย ชิป IC อัลลอย คาร์ไบด์ ด์ที่ ปลาย แสดงให้เห็นถึงความทนทานต่อการ สึกหรอ และการ ทนการเสียดสี ดีเยี่ยม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RST1-021 ในชุด ศูนย์ การรีด RST พร้อม คาร์ไบด์
รหัสสินค้า |
---|
RST1-321 |
RST2-021 |
RST2-321 |
RST3-021 |
RST3-022 |
RST3-321 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ก้าน MT No | ชนิด | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | C1 (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | ระยะโก่ง ที่กึ่งกลาง (สูงสุด) | เส้นผ่านศูนย์กลางซูเปอร์แข็ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,349.90 | 1 ชิ้น | 6 วัน | MT1 | พร้อม ซีล | 39 | 14 | 57 | 3 | 35 | 15 | 107 | TIR0.005 | 6 | ||
฿ 14,119.22 | 1 ชิ้น | 6 วัน | MT2 | - | 46 | 20 | 70.5 | 5.5 | 36 | 21 | 127.5 | TIR0.005 | 8 | ||
฿ 16,349.90 | 1 ชิ้น | 6 วัน | MT2 | พร้อม ซีล | 46 | 20 | 70.5 | 5.5 | 36 | 21 | 127.5 | TIR0.005 | 8 | ||
฿ 15,888.56 | 1 ชิ้น | 6 วัน | MT3 | - | 55 | 22 | 87 | 6 | 43 | 23 | 153 | TIR0.005 | 10 | ||
฿ 16,349.90 | 1 ชิ้น | 6 วัน | MT3 | สำหรับการ การกลึงตามแบบ | 55 | 22 | 87 | 6 | 43 | 37 | 167 | TIR0.005 | 10 | ||
฿ 24,873.87 | 1 ชิ้น | 6 วัน | MT3 | พร้อม ซีล | 55 | 22 | 87 | 6 | 43 | 23 | 153 | TIR0.005 | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง