(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ภายใน ผลิตภัณฑ์ นี้มี ตลับลูกปืนเม็ดกลม สองตัวที่ M.T หมายเลข 1 และหมายเลข 2 และ 1 ตลับลูกปืน/รองลื่น แรงดึงใช้แบริ่งลูกกลิ้งเรียวแบริ่งแรงขับและลูกปืน 3 แบบสำหรับ M.T หมายเลข 3 ถึงหมายเลข 7
รหัสสินค้า |
---|
RST6-001 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ก้าน MT No | ชนิด | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | C1 (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | ระยะโก่ง ที่กึ่งกลาง (สูงสุด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 73,473.82 | FTM ROLLING CENTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | MT6 | - | 116 | 55 | 195 | 11 | 81 | 59 | 335 | TIR0.007 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ศูนย์การหมุน / ศูนย์เครื่องกลึง | เม็ดมีดคาร์ไบด์ปลาย (ใช่/ไม่ใช่) | ไม่มีข้อมูล | B1(มิลลิเมตร) | - |
---|---|---|---|---|---|
อี(มิลลิเมตร) | - | คุณสมบัติ | การตัดหนัก ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมในการตัดทั่วไปความเร็วในการหมุนสูงสุด (หมายเลข 3 ถึงหมายเลข 5) 2,500 นาที - 1 ใน เครื่องจักร นี้ M.T หมายเลข 1 และหมายเลข 2 คือ 2 ตลับลูกปืนเม็ดกลม และ 1 ตลับลูกปืน/รองลื่น แรงดึงเอ็มT หมายเลข 3 ถึงหมายเลข 7 ใช้หนึ่งในสามชนิด:แบริ่งลูกกลิ้งเรียวแบริ่งแรงขับและลูกปืน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RST6-001 ในชุด ศูนย์ การรีด RST
รหัสสินค้า |
---|
RST1-301 |
RST2-001 |
RST3-001 |
RST3-002 |
RST3-301 |
RST6-301 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ก้าน MT No | ชนิด | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | C1 (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | ระยะโก่ง ที่กึ่งกลาง (สูงสุด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,670.09 | 1 ชิ้น | 6 วัน | MT1 | พร้อม ซีล | 39 | 14 | 57 | 3 | 35 | 15 | 107 | TIR0.005 | ||
฿ 10,439.42 | 1 ชิ้น | 6 วัน | MT2 | - | 46 | 20 | 70.5 | 5.5 | 36 | 21 | 127.5 | TIR0.005 | ||
฿ 10,965.88 | 1 ชิ้น | 6 วัน | MT3 | - | 55 | 22 | 87 | 6 | 43 | 23 | 153 | TIR0.005 | ||
฿ 11,817.98 | 1 ชิ้น | 6 วัน | MT3 | สำหรับการ การกลึงตามแบบ | 55 | 22 | 87 | 6 | 43 | 37 | 167 | TIR0.005 | ||
฿ 13,592.76 | 1 ชิ้น | 6 วัน | MT3 | พร้อม ซีล | 55 | 22 | 87 | 6 | 43 | 23 | 153 | TIR0.005 | ||
฿ 80,581.50 | 1 ชิ้น | 6 วัน | MT6 | พร้อม ซีล | 116 | 55 | 195 | 11 | 81 | 59 | 335 | TIR0.007 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง